Beschikbare, veilige spoorweginstallaties en rendabele modernisering

Digitale upgrade voor de signaaltechniek Slimme oplossingen van Phoenix Contact

Er worden hoge eisen gesteld aan componenten voor de spoorweginfrastructuur. Deze worden in veiligheidsrelevante toepassingen gebruikt en waarborgen de beschikbaarheid van het spoorwegbedrijf. Tegelijkertijd neemt de digitalisering van de spoorweginfrastructuur een hoge vlucht. Er zijn intelligente oplossingen nodig die functies zoals bewaking en diagnose op afstand evenals cloudservices mogelijk maken. Producten en oplossingen van Phoenix Contact voldoen aan deze hogere vereisten en bieden tegelijkertijd digitale interfaces om de slimme infrastructuur van het spoor werkelijkheid te laten worden.

Onze toepassingen voor de spoorweginfrastructuur en signaaltechniek


Digitalisering in het spoorwegbedrijf

De digitale transformatie realiseren

Phoenix Contact heeft het juiste productprogramma in huis voor de digitalisering van de spoorwegtechniek: betrouwbare installatie, veilige signaaloverdracht en realtime datacommunicatie, evenals cloudservices maken het mogelijk om de spoorweginfrastructuur te digitaliseren.

Toepassingsvoorbeelden:

Signaaltechniek op het station

Systeembeschikbaarheid van de spoorweginfrastructuur waarborgen

Uitval voorkomen, capaciteiten benutten: producten van Phoenix Contact bieden digitale interfaces die diagnose op afstand en proactief onderhoud mogelijk maken - voor de hoogste beschikbaarheid en veiligheid van signaalinstallaties.

Toepassingsvoorbeelden:

Spoorweginstallatie bij spoorwegovergang

Een veilig spoorwegbedrijf waarborgen

Veilige bedrijfsprocessen hebben in het spoorwegverkeer de hoogste prioriteit. Om producten voor het gebruik te kwalificeren, moeten ze o.a. terugwerkingsvrij zijn voor de signaalcircuits en overige bedrijfsvoorzieningen. Reeds tijdens de productontwikkeling houdt Phoenix Contact rekening met deze vereisten.

Toepassingsvoorbeelden:

Modernisering van de spoorweginfrastructuur bij rails

Bestaande installaties upgraden en kosten optimaliseren

Om een complete installatie in de spoorweg- en signaaltechniek verder te kunnen exploiteren, is het vaak noodzakelijk om afzonderlijke componenten te vervangen. Met standaard beschikbare componenten die zonder problemen in bestaande installaties kunnen worden geïntegreerd, maakt Phoenix Contact een veilige en rendabele modernisering van de spoorweginfrastructuur mogelijk.

Toepassingsvoorbeelden: