Omschakeloplossingen in het testbedrijf voor de migratie van seinposten

Toepassingsvoorbeeld voor de modernisering van installaties voor de spoorwegen

In het testbedrijf tussen bestaande en nieuwe seinposten omschakelen

Bij de migratie in het testbedrijf tussen bestaande en nieuwe seinposten omschakelen

Bij de migratie van de klassieke naar de digitale seinpost wordt de nieuwe seinposttechniek meestal parallel aan de bestaande installatie opgebouwd. Nadat de nieuwe installatie grondig is getest, wordt deze naar de apparaten van de buiteninstallatie geschakeld. Dat gebeurt eenmalig, waarbij de nieuwe installatie onmiddellijk in gebruik wordt genomen en de oude installatie wordt gedemonteerd, of het gebeurt meerdere keren als proefbedrijf tijdens het rustige bedrijf 's nachts. In geval van het proefbedrijf 's nachts moet de seinpost voor het dagbedrijf weer naar de bestaande installatie worden teruggeschakeld. Daardoor moet evt. ook meerdere keren tussen de bestaande en de nieuwe installatie worden omgeschakeld tot het testen van de nieuwe installatie volledig is gelukt en deze definitief in gebruik kan worden genomen.

Voor dit omschakelen tussen de bestaande en de nieuwe installatie zijn elektromechanische voorzieningen noodzakelijk, die na de definitieve ingebruikname zonder in de bekabeling in te grijpen kunnen worden teruggezet – bijv. scheidingsklemmen van Phoenix Contact.

Aansluittechniek voor de spoorweginfrastructuur

Aansluittechniek voor de spoorweginfrastructuur

Meer informatie over geschikte producten: