Meten, scheiden en aarden van signaalkabels

Toepassingsvoorbeeld voor de systeembeschikbaarheid in de spoorweginfrastructuur

Signaalkabels voor seinposten

Signaalkabels aan de seinpost controleren, scheiden en aarden

In de spoorweginfrastructuur bevindt zich het kabelafsluitrek van het overdrachtspunt van de seinpost naar de buiteninstallatie. Iedere signaalkabel wordt daar op een aansluitklem gelegd. Naast een langdurige beschikbaarheid van de veilige, elektrische verbinding worden hier diverse meet- en schakeltechnische taken aan de signaalkabels en signaaltechnische buitenelementen gerealiseerd: scheiden, aarden, stroom-, weerstands- en isolatiemeting.

Deze metingen aan signaalkabels zijn bestemd voor de lokalisatie van verbindingsfouten of beschadigingen die de beschikbaarheid van de installatie duidelijk verminderen. De signaalkabels worden in deeltrajecten gescheiden en gecontroleerd om fouten snel en nauwkeurig op te sporen. Aangezien het signaalstroomcircuit daarvoor moet worden geopend, zijn voor deze taak scheidingsklemmen vervaardigd. Met name bij klemmen die in buiteninstallaties (aansluit- en verdeelkasten evenals buitenelementen) zijn ingebouwd, kan de minderwaardige contactkwaliteit van een scheidingsplaats tot onnodige storingsbronnen in het systeem en tot eindeloze probleemoplossing leiden.

Om permanent een langdurige, laagohmige contactkwaliteit te waarborgen, heeft daarom de scheidingsplaats van klemmen van Phoenix Contact een uiterst robuuste en hoogwaardige constructie. Dankzij deze meettransformator-scheidingsklemmen kan het signaalstroomcircuit worden geopend zonder de signaalleiding los te maken. Er zijn testaftakkingen in de klemmen geïntegreerd, die in combinatie met uitgebreid testadaptertoebehoren de betrouwbare aansluiting van de meetapparaten waarborgen.

Aansluittechniek voor de spoorweginfrastructuur

Aansluittechniek voor de spoorweginfrastructuur

Meer informatie over geschikte producten: