Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Voedingen voor de spoorweginfrastructuur

Voedingen voor installatie in de binnen- en buitenruimte

Onze voedingen met hoge beschikbaarheid en DC/DC-converters zijn afgestemd op de typische vereisten van de signaaltechniek. Door een grote effectiviteit en het gebruik van hoogwaardige componenten, o.a. Longlife-condensatoren, zijn onze producten uiterst betrouwbaar (MTBF 40 °C > 500.000 h) en bereiken ze een lange gebruikslevensduur. Voor het gebruik in buiteninstallaties beschikken ze bovendien over een uitgebreid temperatuurbereik en elektronica met een beschermende lak.

DC/DC-converters in de signaleringstechniek

DC/DC-converters

In de signaleringstechniek in de seinpost worden DC/DC-converters gebruikt voor het omvormen van stuurspanningen. De ingebouwde potentiaalscheiding maakt bovendien een ontkoppeling en ontstoring van twee potentialen mogelijk, evenals de opbouw van een voedingsnet zonder aarding. Na langere kabeltrajecten met spanningsval frissen DC/DC-converters de bestaande spanning op. Voor digitale seinposten kiest u omvormeroplossingen die DC-bus-spanningen kunnen omvormen naar de gangbare stuurspanning.

Onderbrekingsvrije voedingen voor diagnose op afstand in de spoorwegtechniek

Onderbrekingsvrije voedingen voor diagnose op afstand

Met ons QUINT-systeem bent u gereed voor de digitalisering van de spoorwegtechniek! Integreer onze voedingen, onderbrekingsvrije voedingen en energiebuffers in uw netwerk en profiteer van uitgebreide diagnosemogelijkheden. Om apparaatinstellingen ongecompliceerd te kunnen installeren, hebben wij onze voedingen uitgerust met een flexibel parametreerbare configuratie-interface. Onze onderbrekingsvrije voedingen beschikken daarnaast over een communicatie-interface die in realtime de apparaatstatus doorgeeft en commando's van de besturing aanneemt. Zo kunt u te allen tijde de status van apparaten en energiebuffers opvragen.

Voeding voor besturings- en veiligheidstechniek

Voedingen met een plus aan veiligheid

Voor voedingen die veiligheidsrelevante modulen van de besturings- en veiligheidstechniek voeden, dient rekening te worden gehouden met de hoogte van de uitgangsspanning. Met name bij observaties voor het bewijzen van de veiligheid. Een defect apparaat kan een verhoogde uitgangsspanning leveren die tot vervalsing van het signaal kan leiden. Op zijn beurt brengt dat weer de bedrijfszekerheid in gevaar. Met onze voedingen sluit u zo'n storing vrijwel uit: ze beschikken over een dubbele overspanningsbeveiliging op de uitgang en leveren betrouwbaar de spanning aan secundaire zijde van bijv. 24 V.

Voeding met veiligheidsisolatie

Voedingen met veiligheidsisolatie

In seinposten bestaan applicaties met de beschermingsmaatregel van een niet-geleidende omgeving. Als bescherming tegen een elektrische schok worden hier apparaten met veiligheidsisolatie van beschermklasse II ingezet. Daarvoor zijn onze QUINT POWER-voedingen onder 100 W geschikt, omdat deze vanwege hun hoogwaardige isolatieconcept en niet-geleidende behuizing geen randaardeaansluiting nodig hebben.