Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Automatisering en communicatietechniek voor de spoorweginfrastructuur

Meer informatie over de producten vindt u hieronder. Bij vragen staan onze spoorwegexperts graag voor u klaar!


Automatiserings- en communicatiecomponenten voor de signaaltechniek
Besturingen voor diagnose- en onderhoudstaken

Besturingen voor diagnose- en onderhoudstaken

Om ervoor te zorgen dat de veiligheidsrelevante seinpostbesturing onafhankelijk blijft en niet met extra taken wordt belast, worden voor diagnose- en onderhoudstaken aparte, niet-veilige besturingen en I/O-modulen toegepast. Hiervoor gelden een reeks hoge vereisten: daartoe behoren een hoge beschikbaarheid en EMC-immuniteit. Bovendien kunnen, wanneer de componenten in schakelkasten in de buitenruimte worden gebruikt, een uitgebreider temperatuurbereik en gelakte printplaten een vereiste zijn. Daarvoor is het Axioline-I/O-systeem uitstekend geschikt. Het voldoet aan de hoge EMC- en milieuvereisten. Besturingen van de PLCnext Control-familie zijn gebaseerd op een open platform en kunnen daarom zowel in IEC 61131-3 als in een hogere programmeertaal worden geprogrammeerd.

Switch voor de spoorwegindustrie

Switches voor Industrial Ethernet

De netwerkkoppeling van besturingen die voor diagnose- en onderhoudsdoeleinden worden gebruikt, vindt plaats via eigen datanetwerken die door de veiligheidsrelevante communicatie-infrastructuur apart worden geregeld. Voor beschikbaarheid, EMC en omgevingsvoorwaarden gelden vergelijkbare vereisten als voor de besturingstechniek. Of het nu om Managed of Unmanaged Switches met lichtgeleiderkabels of koperaansluiting gaat – wij hebben de geschikte oplossing.

mGuard-security-router

mGuard-technologie Veiligheid voor het netwerk

Door de toenemende netwerkkoppeling van besturings- en automatiseringssystemen met het internet worden netwerken ook steeds vaker aan cyberaanvallen blootgesteld. Daardoor worden security-vereisten steeds belangrijker. Met onze mGuard-technologie bieden wij u een security-oplossing die u probleemloos in uw systemen kunt integreren. Onze mGuard-security-routers vormen de ruggengraat van ons systeem. Ze bieden speciale firewall-functies. Met de mGuard Secure Cloud krijgt u bovendien een systeem voor het eenvoudige, veilige onderhoud op afstand.

Lichtgeleiderkabel-mediumconverters

Lichtgeleiderkabel-mediumconverters

Lichtgeleiderkabeltechniek is met name geschikt voor de communicatie in de signaaltechniek, omdat deze maximale overdrachtsafstanden waarborgt bij gelijktijdig hoge overdrachtssnelheden. Om uw kopergebonden interfaces in lichtgeleiderkabel-datanetwerken te integreren, maakt u gewoon gebruik van onze lichtgeleiderkabel-mediumconverters. Voor de bewaking gebruikt u een potentiaalvrij schakelcontact dat een verminderde optische overdrachtskwaliteit meldt.