Retrofit van de elektromechanische installatie binnenin de seinpost

Toepassingsvoorbeeld voor de modernisering van installaties voor de spoorwegen

Bestaande seinpostinstallaties veilig moderniseren

Bestaande seinpostinstallaties veilig moderniseren

Nieuwe seinposten worden als elektronische seinposten (ESTW) gebouwd. Parallel daaraan bestaan echter de conventionele relaisseinposten (RSTW) die worden gemoderniseerd om verder te kunnen worden gebruikt. Als bestaande installaties moeten worden gemoderniseerd, vloeit daaruit de uitdaging voort om oude technologieën met nieuwe technologieën te verbinden. Gereconstrueerde en nieuwe bekabeling zijn kostbaar en herbergen een potentieel voor fouten. Elektromechanische aansluittechniek moet worden aangepast.

Phoenix Contact biedt diverse producten en oplossingen aan die u helpen om uw bestaande installaties te moderniseren: om reconstructie "in één nacht" mogelijk te maken, biedt Phoenix Contact bijv. het bekabelingsconcept van de systeembekabeling. Door voorgeconfectioneerde systeemkabels maakt de systeembekabeling een snelle, foutloze en uniforme bekabeling mogelijk.

Voor de modernisering van bestaande installaties zijn daarnaast rangeerblokken geschikt, die vanwege hun compacte bouwvorm een hoge signaaldichtheid in een kleine ruimte mogelijk maken. De modulaire opbouw met een specifiek aantal polen en gekleurde matrixelementen zorgt voor een ruimtebesparende, overzichtelijke en foutloze bekabeling.

Als driedimensionale prototypen of kleine series vanaf 1 stuks nodig zijn, kan PROTIQ - een bedrijf van Phoenix Contact - door middel van additieve productie (3D-print) componenten uit verschillende metalen en kunststoffen bieden.