Veiligheidsaspecten voor het onderhouds- en bedieningspersoneel

Toepassingsvoorbeeld voor het veilige bedrijf over het spoor

Veilig bedienen, testen en onderhouden van inrichtingen voor de spoorweginfrastructuur

Veilig bedienen, testen en onderhouden van inrichtingen voor de spoorweginfrastructuur

Naast de vereisten voor het veilige spoorwegbedrijf voor de reizigers dient er ook aan veiligheidsvereisten voor het onderhouds- en bedieningspersoneel te worden voldaan. Elektrotechnische bedrijfsvoorzieningen worden vrijwel nooit afgeschakeld en vormen daarom een voortdurende bron van gevaar. Met name bij laagspanning dienen test-, onderhouds- en instandhoudingsmaatregelen vaak onder spanning te worden uitgevoerd. Om die reden dient van tevoren door geschikte maatregelen de veiligheid van personen te worden gewaarborgd.

In het bijzonder in bestaande seinposten zijn applicaties met de beschermingsmaatregel van een niet-geleidende omgeving aanwezig. Hier moeten apparaten met veiligheidsisolatie van beschermklasse II worden gebruikt, zodat deze vanwege hun hoogwaardige isolatieconcept en hun niet-geleidende behuizingen ook zonder randaardecontact elektrisch veilig zijn.

Ook "eenvoudige" elektromechanische componenten moeten vanwege hun hoge elektronische kwaliteitsstandaard en constructieve eigenschappen bescherming tegen aanraakspanning bieden: dat wordt o.a. andere gerealiseerd door middel van vingeraanrakingsbeveiliging, schakelsloten, scheidingsmessen, geïsoleerde teststekers en bestendigheid tegen impulsspanningen. De volgens ISO 17025 gecertificeerde testlaboratoria van Phoenix Contact waarborgen de hoge kwaliteitsvereisten.