Bliksembeveiliging in schakelkasten in seinposten uitbreiden

Toepassingsvoorbeeld voor de modernisering van installaties voor de spoorwegen

CLIXTRAB in de schakelkast

CLIXTRAB kan in bestaande netwerken worden geïntegreerd

Wanneer relaisseinposten naar elektronische seinposten worden omgebouwd, wordt het merendeel van de gevoelige elektronische apparaten in de systeemtechniek geïntegreerd. Deze dienen te worden beschermd tegen omgevingsinvloeden, zoals transiënte overspanningen. Daarom dienen in het kader van de modernisering ook overspanningsbeveiligingsmodulen als bliksembeveiliging te worden uitgebreid.

Als exploitanten in dit verband bestaande schakelkasten willen blijven gebruiken, komen ze al snel belemmeringen tegen. Vaak is de ruimte in de schakelkast namelijk onvoldoende voor de bliksembeveiliging. In het bijzonder in schakelkasten in de buitenruimte is de ruimte simpelweg te beperkt en is de vervanging van de schakelkast zeer kostbaar.

Daarvoor biedt Phoenix Contact een bliksembeveiliging die enkel de bouwruimte van een bestaande klem inneemt en geen extra ruimte nodig heeft.

Bliksem- en overspanningsbeveiliging voor de spoorweginfrastructuur

Bliksem- en overspanningsbeveiliging voor de spoorweginfrastructuur

Meer informatie over geschikte producten: