CLIXTRAB – de combinatie van overspanningsbeveiliging en aansluitklemmen
CLIXTRAB verbindt overspanningsbeveiliging en aansluitklemmen YouTube

CLIXTRAB Beveiligingsmodule voor signaal- en datakabels

De CLIXTRAB-productfamilie is ontwikkeld ter bescherming van signaaltechnische installaties met verhoogd veiligheidstechnische vereisten. Deze bestaat uit Push-in-aansluitklemmen en de bijbehorende overspanningsbeveiligingssteker. Dankzij de geïntegreerde messcheiding en het gestandaardiseerde toebehoren kunt u met CLIXTRAB veel meet- en testtaken voor uw installaties en signaalkabels uitvoeren. CLIXTRAB beschermt gevoelige seinpostelektronica zonder de signaalcircuits ontoelaatbaar te beïnvloeden. Deze voldoet dan ook aan de voorwaarde om ook in veiligheidsrelevante installaties te kunnen worden gebruikt. Door de krachtige beveiligingsschakeling met geïntegreerde overbelastingsbeveiliging waarborgt de CLIXTRAB de maximale beschikbaarheid van de installatie. Een overbelasting wordt lokaal weergegeven. Bovendien kan deze worden gebruikt voor het oproepen van de status van een op afstand bediende set die een foutmelding via een potentiaalvrij contact geeft. CLIXTRAB voldoet aan internationale normen en richtlijnen, zoals de Deutsche Bahn RIL 819.0808.

Overspanningsbeveiligingsmodulen voor de energievoorziening

Overspanningsbeveiligingsmodulen voor de energievoorziening

Een hoge beschikbaarheid van de infrastructuur vereist niet alleen overspanningsbeveiligingsmodulen voor signaal- en datakabels, maar ook beveiligingsmodulen voor de energievoorziening. Bij de selectie van de juiste overspanningsbeveiligingsmodule dienen vele spoorwegspecifieke factoren in acht te worden genomen. Verschillende spanningsniveaus en frequenties moeten in acht worden genomen, omdat voedingen afkomstig kunnen zijn uit het openbare net, uit de spoorwegstroom of ook uit reservenetinstallaties. Bovendien moeten door bedrijfsretourstromen veroorzaakte beïnvloedingsspanningen vakkundig in acht worden genomen.

ImpulseCheck en CHECKMASTER

Bliksem- en overspanningsbeveiliging bewaken en testen

ImpulseCheck houdt de State of Health van alle beveiligingsmodulen in de gaten
ImpulseCheck maakt de nauwkeurige registratie van transiënte storingen mogelijk en daardoor de meting van de gezondheidstoestand van beveiligingsmodulen. Daarvoor worden sensoren aan de betreffende energie- of aardleidingen aangebracht. Het is belangrijk voor de besturings- en veiligheidstechniek dat de sensor indirect en daardoor terugwerkingsvrij werkt. Zo kunnen gevoelige systemen ook achteraf, zonder ingreep worden geïnstalleerd. Wanneer noodzakelijk, kunnen de geplaatste sensoren te allen tijde opnieuw worden gepositioneerd. ImpulseCheck draagt de meetgegevens over aan de PROFICLOUD. Zo hebben gebruikers ook decentraal toegang en kunnen ze gegevens analyseren.

Testapparaat voor overspanningsbeveiligingsmodulen
Dankzij nauwkeurige diagnosegegevens kan in een vroeg stadium worden herkend of een bliksembeveiligingsmodule moet worden vervangen. Daardoor waarborgt u een verbeterde beschikbaarheid van de installatie. Met ons mobiele CHECKMASTER-testapparaat worden voor het installatieonderhoud beveiligingsstekers zonder gereedschap en zonder het beïnvloeden van de signaalcircuits gecontroleerd. Alle testresultaten bevinden zich in een geheugen en kunnen eenvoudig naar Office-programma's worden overgedragen. Daardoor komt de CHECKMASTER overeen met de vereisten van de exploitant van de spoorweginfrastructuur.