Technische signaalinstallaties met bliksembeveiliging uitrusten met inachtneming van veiligheidsaspecten

Toepassingsvoorbeeld voor het veilige bedrijf over het spoor

Technische signaalinstallaties met overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging voor technische signaalinstallaties voor de spoorwegen

Met de opkomst van elektronische en digitale seinposten (ESTW en DSTW) in de spoorweginfrastructuur worden telkens meer gevoelige elektronische apparaten in de besturings- en veiligheidstechniek gebruikt. Om deze tegen blikseminslag en transiënte overspanningen te beschermen, worden overspanningsbeveiligingsmodulen als bliksembeveiliging ingebouwd. Aangezien de bliksembeveiliging direct in de signaalcircuits wordt gelust, dienen veiligheidsaspecten verplicht in acht te worden genomen.

De overspanningsbeveiligingsmodulen moeten terugwerkingsvrij blijven, dus impedantieneutraal in een parallel pad ten opzichte van alle signaalleidingen werken. De daarvoor benodigde energie mag niet uit het signaalcircuit worden afgenomen. De toestandsweergave moet onafhankelijk van de signaaltoestand functioneren. Er zijn geen lekstromen toegestaan, die het bedrijf op enigerlei wijze in gevaar brengen. Montage en demontage van de overspanningsbeveiligingsmodulen mag tot geen enkele onderbreking van het signaalcircuit leiden. Het lopende bedrijf mag dus niet worden aangetast. Voor het opstellen van het veiligheidsbewijs moeten de relevante parameters beschikbaar worden gesteld door de fabrikant.

Phoenix Contact biedt oplossingen die in overeenstemming zijn met vereisten en die aan de daarvoor relevante DB-richtlijn 819.0808 van de Duitse spoorwegen voldoen.

Bliksem- en overspanningsbeveiliging voor de spoorweginfrastructuur

Bliksem- en overspanningsbeveiliging voor de spoorweginfrastructuur

Meer informatie over geschikte producten: