Voedingen voor de seinpost en bij de spoorweg

Toepassingsvoorbeeld voor de systeembeschikbaarheid in de spoorweginfrastructuur

Voedingen voor vereisten voor spoorwegen

Ons productenprogramma van voedingen voor uw vereisten voor spoorwegen

Met de migratie van relaisseinposten naar elektronische of digitale seinposten ontstaan er nieuwe behoeften voor oplossingen voor voedingen. Er zijn bijv. LEU (Lineside Electronic Units) nodig of conventionele besturings- en beveiligingstechniek (LST) moet als fallback-strategie blijven behouden. Ook moeten redundante voedingen uit verschillende bronnen, zoals het energienet en de bovenleiding, worden geïntegreerd of moeten er oplossingen worden gevonden, die even geschikt zijn voor buiten- als voor binneninstallaties.

Tot dusver zijn voedingen gedimensioneerd voor centrale seinpostconcepten. Daardoor zijn er in het verleden vaak niet-adequate apparaten gebruikt, die, met name met betrekking tot hun betrouwbaarheid en bouwvorm, niet voldeden aan de industriestandaard.

Phoenix Contact heeft voedingsoplossingen ontwikkeld die een compacte bouwvorm combineren met betrouwbaarheid, waarop de hoge vereisten van de signaaltechniek zijn afgestemd, die voldoen aan de geldende spoorwegnormen en zich door stoorvastheid en robuustheid tegen omgevingsinvloeden onderscheiden.

Voedingen

Voedingen voor de spoorweginfrastructuur

Meer informatie over geschikte producten: