Kommunikation elektronisches Stellwerk mit relaisbasierender Bahnübergangssteuerung

Toepassingsvoorbeeld voor de modernisering van installaties voor de spoorwegen

Elektronische seinpost met relaistechniek aan de spoorwegovergang

Elektronische seinpost met relaistechniek aan de spoorwegovergang koppelen

In het kader van de stapsgewijze modernisering van de spoorweginfrastructuur kan het gebeuren dat een bestaande relaisseinpost door een elektronische seinpost wordt vervangen, terwijl de spoorwegovergang met relaistechniek blijft bestaan. In dat geval moeten relaistechniek en digitale techniek samen worden gebruikt. Dat stelt met name hoge vereisten aan de datacommunicatie.

Phoenix Contact lost deze uitdaging op met behulp van een modulaire en eenvoudige SIL 3-communicatie via gestandaardiseerde bussystemen, die bovendien over een grote reikwijdte van meer dan 6,5 km betrouwbaar functioneert.

Automatisering en communicatietechniek

Automatisering en communicatietechniek voor de spoorweginfrastructuur

Meer informatie over geschikte producten: