Diagnose-informatie over de status van installaties registreren, verwerken en naar behoefte beschikbaar stellen

Toepassingsvoorbeeld van de digitale transformatie in de spoorweginfrastructuur

Toepassingsvoorbeeld: diagnose-informatie in de spoorweginfrastructuur

Diagnose-informatie gericht registreren en verwerken

Met de opbouw van een decentrale spoorweginfrastructuur worden diagnose en onderhoud van bedrijfsmiddelen complexer, omdat de apparaten over het traject zijn verdeeld en niet meer in de centrale seinpost zijn gebundeld. Om de kosten voor de statuscontrole van apparaten toch zo laag mogelijk te houden, zijn diagnose en onderhoud op afstand probate middelen. De datastroom die in de controleruimte arriveert, moet echter ook worden verwerkt. Om remote-monitoring, -diagnose en -preventief onderhoud daadwerkelijk betaalbaar te realiseren, is het efficiënter om de decentraal geregistreerde data ook decentraal voor te bewerken en alleen de relevante data aan de controleruimte over te dragen.

Producten van Phoenix Contact bieden u ondersteuning bij de opbouw van een dergelijk snelle diagnose op afstand met programmeersoftware voor talloze systemen, interfaces en communicatieprotocollen. Ook is een eenvoudige koppeling met uw eigen databases mogelijk.

Automatisering en communicatietechniek

Automatisering en communicatietechniek voor de spoorweginfrastructuur

Meer informatie over geschikte producten: