Blitzschutzeinrichtungen fernüberwachen und auf Einsatzbereitschaft prüfen

Toepassingsvoorbeeld voor de systeembeschikbaarheid in de spoorweginfrastructuur

Inrichtingen voor overspanningsbeveiliging op afstand bewaken

Inrichtingen voor overspanningsbeveiliging op afstand bewaken met CLIXTRAB

Met de digitalisering van de spoorweginfrastructuur groeit het aantal intelligente, elektronische bedrijfssystemen die niet centraal in de seinpost zijn aangebracht, maar decentraal in het veld. Twee gevolgen daarvan is het resultaat: enerzijds moeten de gevoelige elektronische apparaten met een bliksembeveiliging worden uitgerust, anderzijds maakt de decentrale installatiearchitectuur de toegang tot de apparaten voor het onderhoudspersoneel lastiger en daardoor tot de gegevens voor gebruiksgereedheid van de bliksembeveiliging. De bewaking door middel van cyclische controlebezoeken is tijdrovend en kostbaar. Verder levert deze altijd alleen maar een momentopname. Een mogelijke afname van de bliksembeveiliging die tussen de controlebezoeken optreedt, wordt altijd pas bij het volgende controlebezoek herkend. Intussen blijft de installatie potentieel onbeschermd. Daarom moet moderne bliksembeveiliging enerzijds kunnen worden getest en anderzijds de mogelijkheid voor bewaking op afstand bieden. Daarom hebben de Duitse spoorwegen in een eigen richtlijn (DB RIL 819.0808) vereisten voor bliksembeveiliging opnieuw gedefinieerd.

Phoenix Contact pakt deze vereiste aan met oplossingen voor bewaking op afstand, die continu gegevens over de bedrijfsstatus van de bliksembeveiliging beschikbaar stellen – ook voor decentrale apparaten.

Bliksem- en overspanningsbeveiliging voor de spoorweginfrastructuur

Bliksem- en overspanningsbeveiliging voor de spoorweginfrastructuur

Meer informatie over geschikte producten: