Veiligheidsrelevante bedrijfssystemen voeden binnen het vereiste spanningsniveau
Toepassingsvoorbeeld voor het veilige bedrijf over het spoor
Spoorwegsystemen in het bedrijfsspanningsbereik voorzien
Er zijn veiligheidsrelevante signaaltechnische componenten waarvan de bedrijfszekerheid door een te hoge voedingsspanning wordt aangetast, omdat daardoor de signalen kunnen worden vervalst. Het bedrijfsspanningsbereik van deze apparaten mag dus nooit worden overschreden. Met overschrijding wordt in dit verband echter geen transiënte overspanning in het kV-bereik bedoeld, maar overspanningen in het procentuele bereik. Voor voedingen die veiligheidsrelevante modulen van de besturings- en veiligheidstechniek voeden, moet de hoogte van de uitgangsspanning bij observaties voor het bewijzen van de veiligheid in acht te worden genomen. Fouten moeten door overeenkomstige voorzorgsmaatregelen worden uitgesloten. Een aparte, permanente spanningsbewaking kan weliswaar aan deze vereisten voldoen, maar is echter zeer kostbaar.
Om een storing vrijwel uit te sluiten, heeft Phoenix Contact voedingen in het productenassortiment, die beschikken over een dubbele overspanningsbeveiliging aan de uitgang. Daardoor leveren de voedingen betrouwbaar de spanning aan secundaire zijde van bijv. 24 V.
Voedingen voor de spoorweginfrastructuur
Meer informatie over geschikte producten: