Netwerken in de signaaltechniek beschermen Bescherm communicatie- en datanetwerken in spoorweginfrastructuurinstallaties tegen ongeoorloofde toegang. Lees meer in ons toepassingsvoorbeeld voor een veilige spoorwegexploitatie.
Toepassing
Met de toenemende digitalisering worden ook voor de spoorweginfrastructuur steeds meer communicatie- en datanetwerken opgebouwd. Ook wanneer deze zich niet in het vitale gedeelte van de besturings- en veiligheidstechniek bevinden, maar voor diagnose op afstand of energie- en installatiebewaking worden gebruikt, moeten deze netwerken tegen onbevoegde toegang worden beschermd. Want enerzijds zijn ook deze systemen onontbeerlijk voor het naadloze spoorwegbedrijf en anderzijds kan via secundaire systemen toegang worden verkregen tot vitale systemen.
De toenemende decentralisering van de installatiearchitectuur maakt de betrouwbare bescherming bovendien moeilijker. Datanetwerken zijn wijd vertakt – strekken zich soms zelfs uit tot buiteninstallaties. Niet elke systeemcomponent die in het netwerk is geïntegreerd, kan ter plaatse worden beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.
Oplossing
Installatienetwerken in de signaaltechniek tegen onbevoegde toegang beschermen
Security-routers van Phoenix Contact vormen de security-backbone van uw infrastructuurinstallaties en bieden de noodzakelijke bescherming tegen onbevoegde toegang – centraal zowel als decentraal. Bovendien zorgt een industriële switch voor een stabiele en veilige netwerkverbinding tussen de router en de aangesloten componenten.
Automatisering en communicatietechniek voor de spoorweginfrastructuur
Meer informatie over geschikte producten: