VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C
-
FO 플러그-인 커넥터
1608032
FO 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP65/IP67, 핀 수: 2, MM, 소재: 금속, 연결 방법: Push-Pull, 케이블 아웃렛: 직선, 색상: 은색
제품의 세부 정보
| 일반 | 이 제품은 PROFINET 규정에 대한 PROFINET 케이블링 및 상호 연결 기술 지침, 버전 2.00, 주문 번호: 2.252, 8.3장 내부 환경용 커넥터(광섬유)와 부합합니다. |
| 설계 | SC-RJ |
| 핀 수 | 2 |
| 연결 프로파일 | SCRJ |
| 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | I |
| 오염등급 | 2 |
| 감쇠 | ≤ 1.5 dB (삽입 감쇠) |
| 전송 매체 | FO |
| 전송 특성 (카테고리) | MM |
| 연결 기술 | |
| 연결 타입 | Push-Pull |
| 폭 | 22 mm |
| 높이 | 30 mm |
| 길이 | 62.5 mm |
| 색상 | 은색 |
| 소재 | 금속 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 페룰 소재 | 구리 합금 |
| 하우징 소재 | 금속 |
| 하우징 표면 소재 | 니켈 도금 |
| 케이블 밀폐 소재 | TPE |
| 소재, O-링 | NBR |
| 케이블 타입 | 플라스틱 fiber |
| 외부 케이블 직경 | 6.5 mm ... 9.5 mm |
| 전선 직경 | 2.2 mm |
| 개별 전선 직경 | 2.2 mm |
| 내유성 | 예 |
| 내염성 | 예 |
| FO 케이블 | |
| 섬유 수 | 2 |
| 섬유 | 980/1000 µm |
| 섬유 타입 | POF |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| 감쇠 | ≤ 1.5 dB (삽입 감쇠) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
| 주변 온도 (조립) | 0 °C ... 50 °C |
| 내유성 | 예 |
| 내염성 | 예 |
| 내유성 | 예 |
| 표준/사양 | IEC PAS 61076-3-117 |
| 항목 번호 | 1608032 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABNOBA |
| GTIN | 4046356131704 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 73.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 72 g |
| 관세 번호 | 85367000 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) |
| SCIP | 13d7563f-2b6d-4353-9c09-a56152ad2513 |
호환 가능한 제품
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - FO 액세서리 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - FO 액세서리 1656673
-
WIREFOX-D 16 - 피복 분리 도구 1212173
-
VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - 패널 마운팅 프레임 1608061
-
VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - FO 커플링 1405206
-
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO - 패널 마운팅 프레임 1413981
-
FOC-V14-F1S-EM/SJB - 패널 마운팅 프레임 1413969
-
FL FOC PN-B-980/1000 - FO 케이블 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - FO 케이블 2313407