cUL Recognized
승인 ID: E118976| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1.75 A | - 22 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E118976| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1.75 A | - 22 | ||
RJ45 플러그-인 커넥터, 설계: RJ45, 보호 수준: IP67, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT5, 소재: 플라스틱, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 23, 케이블 아웃렛: 직선, 색상: 짙은 검정색 RAL 9005, Ethernet
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1.75 A | - 22 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1.75 A | - 22 | ||