데이터 커넥터
VS-RJ11-BU-MOD/BU - RJ11 커플링
VS-RJ11-BU-MOD/BU
-
RJ11 커플링
1656356
소켓 삽입 RJ11, 모듈형 시스템(Keystone), 6핀, 비차폐
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
암 삽입
핀 수
6
슬롯 수
1
차폐
아니오
전기적 속성
정격전압(III/3)
60 V
전송 특성 (카테고리)
CAT3
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
금
접점 캐리어 소재
열가소성 플라스틱
커넥터
연결 1
설계
소켓 직선 RJ11
차폐
아니오
핸들 색상
검정색
삽입/제거 싸이클
> 500
보호 수준
IP20
연결 2
설계
소켓 직선 RJ11
차폐
아니오
삽입/제거 싸이클
> 500
보호 수준
IP20
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-20 °C ... 70 °C
상용 데이터
항목 번호
1656356
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNACB
GTIN
4046356029803
개당 중량(패키지 포함)
8.52 g
개당 중량(패키지 제외)
6.29 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440390
ECLASS-15.0
27440325
ETIM
ETIM 10.0
EC001134
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.219 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
FO 커넥터
원형 커넥터, 2핀
D-SUB 커넥터
M12 male, 2핀
RJ45 커넥터
휨 방지 슬리브
M12 Ethernet 커넥터
제품 도움말