VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45 플러그-인 커넥터
1656990

RJ45 플러그-인 커넥터, 설계: RJ45, 보호 수준: IP67, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT5, 소재: 플라스틱, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 23, 케이블 아웃렛: 직선, 색상: 짙은 회색 A RAL 7042, Ethernet

제품의 세부 정보









이점

특수한 공구가 필요 없는 조립
IP 보호 영역의 경제적인 고품질 솔루션
간단한 작동