출력 전류가 5 - 40 A인 24 V DC용 UPS 모듈을 사용하면 전원 공급 장치, UPS 모듈 및 에너지 저장 장치를 결합하는 맞춤형 솔루션을 만들 수 있습니다.
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
-
무중단 전원 공급
2320225
IQ 기술이 적용된 무정전 전원 공급, DIN 레일 마운트용, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/10 A, 마운트된 범용 DIN 레일 어댑터 UTA 107/30 포함
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E211944EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
승인 ID: LR22136091TABV
승인 ID: 41516/B0 BVEAC
승인 ID: RU-DE.B.00184/20UL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: FILE E 123528ABS
승인 ID: 22-2244289-PDADNV
승인 ID: TAA0000265| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
KC
승인 ID: R-R-PCK-2320225IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE/PTZ/0049cUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
자동 배터리 탐지, 작동 중 도구 없이 배터리 교체 기능 및 IFS 인터페이스를 사용한 통신으로 인한 손쉬운 조작
에너지 저장 장치의 버퍼 시간 및 예방적 모니터링 사용 최적화
신속한 배터리 충전
포괄적인 시그널링 및 파라미터화
SFB(Selective Fuse Breaking) 기술을 사용한 표준 회로 차단기의 빠른 트리핑
최대 1.5배의 정격 전류를 영구적으로 제공하는 정적 POWER BOOST 파워 리저브로 인한 복잡한 부하의 안정적인 시작