120 V AC/230 V AC용 UPS 모듈은 출력에서 순수 정현파를 제공합니다. 400 W/500 VA 전력의 경우 하나의 에너지 저장 장치만 필요하며 전원 공급 장치는 이미 통합되어 있습니다.
QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA
-
무중단 전원 공급
2320270
IQ 기술 1AC/1AC/500 VA를 사용한 무정전 전원 공급 장치. 120 V AC/230 V AC용. 배터리 모듈의 충전 상태, 잔여 작동 시간 및 서비스 수명에 대한 정보를 항상 제공하기 때문에 시스템 가용성이 향상됩니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| AC 작동 | |
| 입력 전압 | 240 V AC |
| 100 V AC | |
| 120 V AC -20 % / +15 % | |
| 230 V AC -20 % / +15 % | |
| 정격 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 입력 전압 범위 | 184 V AC ... 264 V AC |
| 96 V AC ... 138 V AC | |
| 96 V AC ... 264 V AC | |
| AC 입력 전압 범위 | 196 V AC ... 264 V AC |
| 102 V AC ... 138 V AC | |
| 96 V AC ... 264 V AC | |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC |
| 정격 주파수 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 50 Hz ... 60 Hz | |
| AC 주파수 범위 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 버퍼 기간 | 1 h (38 AH) |
| 전류 소모량 | 2.2 A (230 V AC) |
| 0.18 A (230 V AC) | |
| 0.8 A (230 V AC) | |
| 3.7 A (230 V AC) | |
| 4.3 A (120 V AC) | |
| 0.35 A (120 V AC) | |
| 1.3 A (120 V AC) | |
| 6.8 A (120 V AC) | |
| 고정 백업 임계값 | 구성 가능, 기본 설정된 정격 입력 전압에서 10 % 편차 |
| 가변 연결 임계값 | UPS-CONF 소프트웨어를 사용해 구성 가능 |
| 역률(cos phi) | 0.8 |
| 장치 주전원 퓨즈 | 10 A |
| 허용되는 백업 퓨즈 | B16 230 V AC |
| 20 A 120 V AC, Listed breaker | |
| 디지털 제어 Low-Active (구성 가능) | |
| 배터리 작동 시작 120 V AC Default | 플러그-인 브리지(출력 +24 V DC, 30 mA - 입력 A1) |
| 배터리 작동 시작 230 V AC Default | 플러그-인 브리지(출력 +24 V DC, 30 mA - 입력 A2) |
| IEC 62040-3에 따라 분류 | VFD-SS-311 |
| 효율성 | > 98 % (주전원 작동) |
| > 98 % (120 V AC) | |
| > 86 % (배터리 작동) | |
| 정격 출력 전압 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 출력 전압 범위 | 96 V AC ... 144 V AC |
| 184 V AC ... 264 V AC | |
| 출력 전압 형태 | 순수 정현 |
| 정격 출력 전류(IN) | 4.3 A (120 V AC, -25 °C ... 50 °C) |
| 2.2 A (230 V AC, -25 °C ... 40 °C) | |
| 출력 전류 제한 | 5.2 A (120 V AC) |
| 2.7 A (230 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5.2 A (120 V AC, -25 °C ... 40 °C) |
| 2.7 A (230 V AC, -25 °C ... 40 °C) | |
| 브리징 시간 | 3600 s |
| 경감 | > 50 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| UPS 병렬 연결 | 아니오 |
| UPS 직렬 연결 | 아니오 |
| 출력 전원 | 516 W |
| 피상 전력 | 500 VA |
| 정격 전원 | 400 W |
| 파고율 | 2.8 |
| 전환 시간 | < 10 ms |
| 병렬 연결 | 아니오 |
| 직렬 연결 | 아니오 |
| 주전원 작동 | |
| 정격 출력 전압 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 출력 전압 범위 | 102 V AC ... 138 V AC |
| 196 V AC ... 264 V AC | |
| 정격 출력 전류(IN) | 4.3 A (120 V AC) |
| 2.2 A (230 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5.2 A |
| 2.7 A | |
| 허용되는 백업 퓨즈 | AC: 1 x 회로 차단기 - 권장 퓨즈 |
| 배터리 작동 | |
| 정격 출력 전압 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 정격 출력 전류(IN) | 2.2 A (230 V AC) |
| 4.3 A (120 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 2.7 A (230 V AC) |
| 5.2 A (120 V AC) | |
| 허용되는 백업 퓨즈 | 25 A 3.5 AH 및 60 WH의 병렬 작동 |
| 50 A 7.2 AH, 12 AH 및 38 AH의 병렬 작동 | |
| 버퍼 기간 | 10 분 (400 W / 7.2 Ah) |
| 신호: 알람 | |
| 최대 스위칭 전압 | ≤ 30 V DC |
| 출력 전압 | 24 V (SELV) |
| 연속 부하 전류 | ≤ 30 mA |
| 신호: 배터리 모드 | |
| 최대 스위칭 전압 | ≤ 30 V DC |
| 출력 전압 | 24 V (SELV) |
| 연속 부하 전류 | ≤ 30 mA |
| 신호: POWER BOOST | |
| 최대 스위칭 전압 | ≤ 30 V DC |
| 출력 전압 | 24 V (SELV) |
| 연속 부하 전류 | ≤ 30 mA |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 충전 완료 전압 | 25 V DC ... 30 V DC (온도 보정) |
| 충전 전류 | 2 A |
| 정격 용량 범위 | 3.4 Ah ... 114 Ah (3x 38 Ah) |
| 배터리 상태 확인/시간 간격 | 1 분 |
| 배터리 상태 확인(순환) | 60 s |
| 전원 저장 장치 병렬 연결 | 예, 3(라인 보호 준수) |
| 전원 저장 장치 직렬 연결 | 아니오 |
| IQ 기술 | 예 |
| 온도 보정 | 42 mV/K (사전 설정) |
| 온도 보정(사전 설정) | -42 mV/K |
| 허용되는 백업 퓨즈 | 50 A |
| 네트워크 관리 | 예 |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 1.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 6 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 1.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 4 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 18 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 10 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 1.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 6 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 1.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 4 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 18 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 10 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 신호 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 10 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 인터페이스 | IFS(인터페이스 시스템 데이터 포트) |
| 미니 USB 타입 B |
| 시그널링 타입 | LED |
| 액티브 전환 출력 | |
| 인터페이스/소프트웨어 | |
| 신호 출력: 상태 인디케이터(indicator) 120 V AC | |
| 신호화 지정 | AC 모드 작동 |
| 상태 표시 | LED |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
| 신호 출력: 상태 인디케이터(indicator) 230 V AC | |
| 신호화 지정 | AC 모드 작동 |
| 상태 표시 | LED |
| 색상 | 녹색 |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
| 신호 출력: 트랜지스터 출력, 유효 | |
| 신호화 지정 | 알람 |
| 상태 표시 | LED |
| 색상 | 빨간색 |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
| 신호 출력: 트랜지스터 출력, 유효 | |
| 신호화 지정 | 배터리 모드 |
| 상태 표시 | LED |
| 색상 | 노란색 |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
| 신호 출력: 트랜지스터 출력, 유효 | |
| 신호화 지정 | POWER BOOST |
| 상태 표시 | LED |
| 색상 | 노란색 |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
| 신호 출력 | |
| 신호화 지정 | 배터리 충전 |
| 상태 표시 | 막대 그래프 |
| 색상 | 빨간색/녹색 |
| 절연 전압 입력, 출력/하우징 | 1.5 kV AC |
| 2.1 kV DC |
| 제품군 | QUINT AC UPS |
| IQ 기술 | 예 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 240513 h (40 °C) |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | I |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 시간 | 184982 h |
| 폭 | 125 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 125 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 5 mm / 5 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: PN ≥50 %, 가로 5 mm, 액티브 컴포넌트 옆 15 mm, 세로 50 mm 정렬 가능: PN <50 %, 가로 0 mm, 세로 위쪽 40 mm, 세로 아래쪽 20 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 하우징 소재 | 강판, 아연 도금 |
| 하우징 타입 | 알루미늄(AlMg3) |
| 후드 버전 | 아연 도금 강판/크롬 불포함(VI) |
| 측면 부품 버전 | 알루미늄 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 50 °C 초과: 2.5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -40 °C |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C, 비응축) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm(IEC 60068-2-6에 따름) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g tv = 90분 | |
| 레일 애플리케이션 | EN 50121-4 |
| 표준 | |
| 표준 무정전 전원 공급 시스템 | EN 62040-1 |
| 무정전 전원 공급 시스템 | |
| 표준 명칭 | 무정전 전원 공급 시스템 |
| 표준/사양 | EN 62040-1 |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 방출 간섭 | EN 62040-2에 따른 노이즈 방출 |
| 노이즈 내성 | EN 62040-2에 따른 내성 |
| 도전 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 62040-02(클래스 C1) |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 8 kV (테스트 레벨 4) |
| 공기에 방전 | 15 kV (테스트 레벨 4) |
| 주석 | 기준 A |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 3 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주파수 범위 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 3 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 신호 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 방출 간섭 | |
| 라디오 간섭 전압 | EN 62040-2(클래스 C1) |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 항목 번호 | 2320270 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMUQ15 |
| GTIN | 4046356560078 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2,510 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2,244 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 71.277 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - 배터리 모듈 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - 배터리 모듈 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - 배터리 모듈 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - 배터리 모듈 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - 배터리 모듈 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - 배터리 모듈 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 배터리 모듈 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - 배터리 모듈 2320429
-
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - 에너지 저장 장치 2320380
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB 케이블 2986135
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 데이터 케이블 2320487
-
IFS-RS232-DATACABLE - 데이터 케이블 2320490
-
IFS-USB-DATACABLE - 데이터 케이블 2320500
-
UWA 130 - 마운팅 어댑터 2901664
-
UWA 182/52 - 마운팅 어댑터 2938235
-
FUSE 10A/400V GRL - 퓨즈 2908358
-
IFS-CONFSTICK - 메모리 블록 2986122
-
IFS-CONFSTICK-L - 메모리 블록 2901103
이점
에너지 저장 장치의 버퍼 시간 및 예방적 모니터링 사용 최적화
전세계적 사용 가능
최고 수준의 효율성
포괄적인 시그널링 및 파라미터화
간소화된 스타트업