UPS 액세서리 및 교체용・배터리
FUSE 10A/400V GRL - 퓨즈
FUSE 10A/400V GRL
-
퓨즈
2908358
퓨즈, 정격 전류: 10 A, 길이: 31.8 mm, 직경: 6.35 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
퓨즈
전기적 속성
트리핑 특성
fast-blow
정격전압 U
N
400 V
정격전류 I
N
10 A
퓨즈
퓨즈
치수
치수
6.2 x 32 mm
상용 데이터
항목 번호
2908358
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CMUEZ9
GTIN
4055626294773
개당 중량(패키지 포함)
4.9 g
개당 중량(패키지 제외)
4.8 g
관세 번호
85361010
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27142008
ECLASS-15.0
27142008
ETIM
ETIM 10.0
EC002298
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00724