STME 6 HV
-
테스트 분리 단자대
3035693
테스트 분리 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 30 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2 , 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 테스트 분리 단자대 |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.31 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 내부 원통 게이지 | A4 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 정격 전류 | 30 A |
| 최대 부하 전류 | 30 A (케이블 사이즈 10 mm²) |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 폭 | 8.2 mm |
| 높이 | 100.8 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 49.6 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 57.1 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 9.8 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 4 mm² | 0.5 kA |
| 0.15 kA | |
| 1.25 kA | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 2.2 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35 |
| 테스트 강도 설정점 | 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 10 rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 에이징(Aging)에이징 | |
| 온도 주기 | 192 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
| ASD 레벨 | 11.83 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 4.25g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 30g |
| 충격 기간 | 18 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3035693 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE2133 |
| GTIN | 4046356609814 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 24.824 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 24.824 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250109 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBS 3-8 - 플러그-인 브리지 3030297
-
FBS 4-8 - 플러그-인 브리지 3030307
-
FBS 5-8 - 플러그-인 브리지 3030310
-
FBS 10-8 - 플러그-인 브리지 3030323
-
FBS 6-8 - 플러그-인 브리지 3032470
-
FBS 1/3-8 - 플러그-인 브리지 3032363
-
FBS 1/4-8 - 플러그-인 브리지 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - 플러그-인 브리지 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - 플러그-인 브리지 3032402
-
FBS 1/5-8 - 플러그-인 브리지 3032381
-
FBS 2-8 CT - 플러그-인 브리지 3033830
-
FBS 3-8 CT - 플러그-인 브리지 3033831
-
FBS 4-8 CT - 플러그-인 브리지 3033832
-
FBS 10-8 CT - 플러그-인 브리지 3033833
-
FBS 2-8 BU - 플러그-인 브리지 3032567
-
FBS 3-8 BU - 플러그-인 브리지 3032570
-
FBS 4-8 BU - 플러그-인 브리지 3032583
-
FBS 5-8 BU - 플러그-인 브리지 3032596
-
FBS 6-8 BU - 플러그-인 브리지 3032677
-
FBS 10-8 BU - 플러그-인 브리지 3032606
-
FBS 2-8 GY - 플러그-인 브리지 3032621
-
FBS 3-8 GY - 플러그-인 브리지 3032622
-
FBS 4-8 GY - 플러그-인 브리지 3032635
-
FBS 5-8 GY - 플러그-인 브리지 3032648
-
FBS 6-8 GY - 플러그-인 브리지 3032664
-
FBS 10-8 GY - 플러그-인 브리지 3032651
-
FBSRH 2-8 - 단락 회로 커넥터 3033802
-
FBSRH 3-8 - 단락 회로 커넥터 3033803
-
FBSRH 4-8 - 단락 회로 커넥터 3033804
-
FBSR 2-8 - 플러그-인 브리지 3033808
-
FBSR 3-8 - 플러그-인 브리지 3001597
-
FBSR 4-8 - 플러그-인 브리지 3000585
-
FBSR 5-8 - 플러그-인 브리지 3033809
-
FBSR 10-8 - 플러그-인 브리지 3001599
-
FBSR 16-8 - 플러그-인 브리지 3033816
-
FBSR 1/6/11/16-8 - 플러그-인 브리지 3033820
-
FBSR 1/7/13/16-8 - 플러그-인 브리지 3033821
-
FBSR 1/6/11/14-8 - 플러그-인 브리지 3033822
-
SB-ME 2-8 - 브리지 바 3034468
-
SB-ME 3-8 - 브리지 바 3032800
-
SB-ME 4-8 - 브리지 바 3034484
-
SB-MER 2-8 - 브리지 바 3000587
-
SB-MER 3-8 - 브리지 바 3000588
-
SB-MER 4-8 - 브리지 바 3000589
-
D-DTME 6 - 엔드 커버 3034426
-
CARRIER 35-8 - 격판 3034387
-
SB-ME 2-8 - 브리지 바 3034468
-
AP-ME METER - 커버 프로파일 3034361
-
APH-ME - 커버 프로파일 캐리어 3034374
-
APT-ME - 커버 프로파일 캐리어 3034358
-
AH-ME - 커버 후드 3240265
-
LPS-8/E - 서비스 커넥터 3270560
-
LPS-8 - 서비스 커넥터 3270561
-
LPO 6/E - 픽업 플러그 3270525
-
LPO 6 - 픽업 플러그 3270526
-
C-ME 6/1 - 작동 레버 3034441
-
C-ME 6/2 - 작동 레버 3034442
-
C-ME 6/3 - 작동 레버 3034390
-
S-ME 6 - 스위치 잠금 3034439
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
PAI-4-FIX BU - 테스트 어댑터 3032729
-
PAI-4-FIX OG - 테스트 어댑터 3034455
-
PAI-4-FIX YE - 테스트 어댑터 3032745
-
PAI-4-FIX RD - 테스트 어댑터 3032732
-
PAI-4-FIX GN - 테스트 어댑터 3032758
-
PAI-4-FIX BK - 테스트 어댑터 3032774
-
PAI-4-FIX GY - 테스트 어댑터 3032790
-
PAI-4-FIX VT - 테스트 어댑터 3032761
-
PAI-4-FIX BN - 테스트 어댑터 3032787
-
PAI-4-FIX WH - 테스트 어댑터 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - 테스트 어댑터 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - 테스트 어댑터 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - 테스트 어댑터 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - 테스트 어댑터 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - 테스트 어댑터 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - 테스트 어댑터 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - 테스트 어댑터 3032802
-
PS-6 - 테스트 플러그 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - 테스트 플러그 3038736
-
E/AL-NS 35 - 엔드 브라켓 1201662
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808781
-
ZBF 8 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808804
-
UC-TMF 8 - 단자대용 마커 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - 단자대용 마커 0824654
-
UCT-TMF 8 - 단자대용 마커 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - 단자대용 마커 0829672
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1052002
-
ZB 8 CUS - Zack 마커 스트립 0825011
-
UC-TM 8 - 단자대용 마커 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0824597
-
UCT-TM 8 - 단자대용 마커 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1052413
-
SZF 2-0,8X4,0 - 스크류 드라이버 1204520
-
TS-UT 6-T/SP - 격판 3072821
이점
외부 직경이 7.5 mm인 최대 10 mm²의 표준 태양광 케이블 연결
DP-STMED 6 스페이서 플레이트는 2개의 인접한 다이오드 단자대 간에 충분한 공간을 확보할 수 있도록 합니다.
컴팩트 발전기(generator) 연결 박스를 위한 동일한 모양의 공간 절약형 설계
일관된 기능 샤프트는 플러그-인 브리지를 사용해 개별 PV 라인을 간편하게 그룹화할 수 있게 합니다.