STME 6 - 테스트 분리 단자대
3035700

케이블 사이즈
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 30 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

동일한 모양의 피드스루 단자대가 제공됩니다.
인쇄된 스위칭 기호를 통한 명확한 선택
손쉬운 작동
6개의 기능 샤프트
컴팩트 설계
유연하고 포괄적인 액세서리
종단 위치에 안정적으로 스냅됨