SACC-M12FR-5CON-PG 9-SH - 커넥터
1430433

커넥터, 범용, 5-핀, 차폐, 소켓 각짐 M12, 코딩: A, 스크류 연결, 널 소재: 니켈 도금 황동, 케이블 글랜드 Pg9, 외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm

제품의 세부 정보









이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
스크류 연결: 다양한 전선에 사용할 수 있는 검증된 연결 기술
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐