SAC-3P-10,0-PUR/M12FS P - 센서/액추에이터 케이블
1442463

센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 10 m, 플라스틱 널(knurl) 있음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
무게 감소 – 경량 플라스틱 널(knurl)을 사용하는 플러그-인 커넥터