VS-08-ST-RJ45
-
RJ45 수 삽입
1688573
RJ45 핀 삽입, CAT5e, 8핀, 차폐, IDC 연결 방식, litz 전선 AWG 26 및 단선 AWG 26 ... 24용
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
크림핑 공구로 손쉬운 설치
RJ45 핀 삽입, CAT5e, 8핀, 차폐, IDC 연결 방식, litz 전선 AWG 26 및 단선 AWG 26 ... 24용
| 설계 | RJ45 |
| 센서 타입 | Ethernet |
| 핀 수 | 8 |
| 연결 프로파일 | RJ45 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 슬롯 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 핀/접점 | 8P8C |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | I |
| 오염등급 | 2 |
| 정격전압(III/3) | 72 V (DC) |
| 정격전류 | 1.5 A |
| 접점 저항 | < 20 mΩ (접점) |
| < 100 mΩ (차폐) | |
| 주파수 범위 | 100 MHz |
| 절연 저항 | > 500 MΩ |
| 정격전류 IN | 1.5 A |
| 접점 페어당 접점 저항 | < 20 Ω |
| 접점 저항 | > 10 mΩ (전선 – IDC) |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 전송 속도 | 1 GBit/s |
| 연결 기술 | |
| 연결 타입 | 크림프 연결 |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 24 (단선) |
| 26 ... 24 (연선) | |
| 케이블 사이즈 | 0.13 mm² ... 0.2 mm² (단선) |
| 0.14 mm² ... 0.22 mm² (연선) | |
| 폭 | 11.6 mm |
| 높이 | 12.1 mm |
| 길이 | 24.1 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 인청동 |
| 접점 표면 소재 | Au/Ni |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 잠금 래치 소재 | PC |
| 외부 케이블 직경 | 4.6 mm ... 5.8 mm |
| 테스트 전압 코어/코어 | 1000 V |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 1500.00 V |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
| 신호 접점당 삽입력 | < 20.00 N |
| 신호 접점당 추출력 | < 20 N |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 마운트 타입 | 크림프 연결 |
| 항목 번호 | 1688573 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABNAAG |
| GTIN | 4017918622404 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2.92 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2.87 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | US |
| ECLASS-13.0 | 27440114 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
| ETIM 10.0 | EC002636 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |