크림핑 공구
CRIMPFOX LC - 크림핑 플라이어
CRIMPFOX LC
-
크림핑 플라이어
1206696
기본 크림핑 플라이어, 짧은 핸들 있음, 크림프 삽입 없음, 로케이터 테이크업 장치 있음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
크림핑 도구
압축
범용
연결 데이터
전선 연결
케이블 사이즈 범위, 메트릭
1 mm² ... 10 mm²
치수
폭
80 mm
길이
220 mm
소재 사양
색상
검정
상용 데이터
항목 번호
1206696
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
판매 키
01
제품 키
BH313A
GTIN
4017918178840
개당 중량(패키지 포함)
654.5 g
개당 중량(패키지 제외)
654.5 g
관세 번호
82032000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21043811
ECLASS-15.0
21043811
ETIM
ETIM 10.0
EC000168
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
27.382 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
CRIMPFOX LC-AI 6
-
크림프 인서트
1206719
CRIMPFOX LC-UR 2,5
-
크림프 인서트
1206722
CRIMPFOX LC-RJ 45S
-
크림프 인서트
1207420
CRIMPFOX LC-UR 10
-
크림프 인서트
1206735
CRIMPFOX LC-BOX
-
케이스
1206706
CRIMPFOX LC-UC 1,5
-
크림프 인서트
1206748
제품 도움말