CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8:10 - RJ45 플러그-인 커넥터
1422669

RJ45 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP65/IP67, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 소재: 금속, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 23- 22, 케이블 아웃렛: 직선

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

푸쉬-풀 ADVANCE 커넥터
부주의한 해제를 방지하는 잠금 시스템
360° 차폐 개념을 통해 보호되는 데이터 전송
안정적인 전송을 위한 최고의 ESD 및 EMC 내성