플러그-인 모듈, RIF-1, RIF-2, RIF-3 및 RIF-4에 마운트용, 배리스터 및 노란색 LED 있음, 입력 전압: 48 V AC ... 60 V AC / DC ±20 %
산업용 범용 릴레이 시스템
RIFLINE complete 범용 릴레이를 사용하면 모든 표준 릴레이 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 신호의 분리, 증대 또는 증폭을 포함하여, 커플링 및 타이머 릴레이에서 미니어처 컨택터 대체품에 이르는 분야에 적용됩니다. 범용 플러그-인 설계가 적용된 릴레이 시스템은 빠르고 손쉬운 무오류 조작을 지원합니다.
RIF-2.../EX 릴레이 베이스, RTIII 밀폐 산업용 릴레이를 사용한 조립용, 4개의 전환 접점 있음, 영역 2에서 사용, 푸쉬-인 연결, 입력/간섭 억제 모듈용 플러그-인 옵션, NS 35/7,5에 마운트용
사전 조립된 릴레이 모듈, 푸쉬-인 연결방식, 구성품: 릴레이 베이스, 전원 접점 릴레이, 플러그-인 디스플레이/간섭 억제 모듈, 고정 브래킷. 접점 타입: 1개의 N/O 접점, 최대 130 A 피크의 스위치-온 전류, 80 A(20 ms) 12 V DC 입력 전압
플러그-인 모듈, RIF-1, RIF-2, RIF-3 및 RIF-4에 마운트용, 배리스터 있음, 입력 전압: 48 V AC ... 60 V AC / DC ±20 %
플러그-인 모듈, RIF-1, RIF-2, RIF-3 및 RIF-4에 마운트용, RC 부품 있음, 입력 전압: 48 V AC ... 60 V AC / DC ±20 %
이점
- 모든 표준 릴레이 애플리케이션을 포괄하는 전체 제품군
- 첨단 배선 및 전위 분배 개념을 통한 손쉬운 조작
- 플러그-인 기능 모듈을 통해 타이머 릴레이로 손쉽게 확장 가능
- 높은 기계 및 시스템 가용성을 위한 안정적인 릴레이 시스템
- 완전한 모듈과 모듈 방식 조립이 가능한 유연한 모듈형 시스템
Force-guided 커플링 릴레이
피닉스컨택트의 force-guided 커플링 릴레이는 안전한 피드백의 스위칭을 가능하게 합니다. 이러한 커플링 릴레이는 전기 절연, 전원 증폭 및 접점 수 증가를 위해 사용됩니다. 피닉스컨택트의 멀티 채널 커플링 릴레이 모듈은 DIN EN 61810-3 타입 A 표준에 따라 개발되었으며 최고 수준의 안전성과 신뢰성을 제공합니다. 이 표준은 특수 설계 및 구성 조치를 적용하여 N/O 및 N/C 접점이 동시에 동일한 상태가 될 수 없도록 보장합니다.
이러한 force-guided 접점을 갖춘 피닉스컨택트의 릴레이는 안전 관련 제어 시스템과 같은 자체 모니터링 시스템에서 사용하기에 이상적입니다. 피닉스컨택트의 기술을 활용하여 산업용 애플리케이션의 안전성과 효율성을 극대화하십시오.
다기능 타이머 모듈
릴레이 모듈의 손쉬운 확장: 24 V DC용 간단한 다기능 플러그-인 타이머 모듈은 릴레이 모듈을 타이머 릴레이로 변환합니다. 이 모듈에는 RIF-1 ~ RIF-4 베이스를 장착할 수 있습니다.
0.5초에서 100분까지의 시간 범위에서 3개의 시간 함수를 선택할 수 있습니다.
- 스위치-온 지연
- 패싱 메이크 접점
- 펄스 생성기