푸쉬-인 연결방식 6.2 mm PLC 기본 단자대, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5에 마운트용, 1개의 전환 접점, 입력 전압 230 V AC/DC
초소형 릴레이 모듈
PLC-INTERFACE 릴레이 시스템은 컨트롤러와 시스템 I/O 장치 간 고성능 인터페이스입니다. 피닉스컨택트는 1997년부터 초소형 플러그-인 릴레이와 릴레이 모듈 제품군을 꾸준히 확대해 왔습니다. 이 릴레이 시리즈의 리드 프레임 기술은 신호를 안정적으로 스위칭, 분리 및 증폭하기 위한 견고한 기반을 제공합니다. 또한 기계적 및 무접점 릴레이가 사용됩니다. 이 조합은 다양한 애플리케이션과 릴레이 회로에서 매일 수백만 번의 스위칭 사이클을 거치며 뛰어난 성능을 입증하고 있습니다.
입력 기능용 PLC-INTERFACE, 구성품: 푸쉬-인 연결방식 PLC-BPT.../SEN 기본 단자대, 멀티 레이어 금도금 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, 수동 작동, 1개의 N/O 접점, 입력 전압 230 V AC/220 V DC
PLC-INTERFACE, 구성품: 푸쉬-인 연결방식 PLC-BPT.../21 기본 단자대, 전원 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, 수동 작동, 1개의 전환 접점, 입력 전압 120 V AC/110 V DC
14 mm PLC 기본 단자대, 제어측에서 간섭 전류 및 간섭 전압 방지, 스크류 연결방식, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 통합 RCZ 필터 있음, 2개의 전환 접점, 입력 전압 230 V AC
PLC-INTERFACE, 구성품: 릴레이 베이스 및 플러그타입 전원 접점 릴레이, 수동 작업 및 통합 상태 LED 있음, 푸쉬인 연결, 1 개의 전환 접점, 브리지 정류기, 입력 전압: 120 V AC / 110 V DC
PLC-INTERFACE, 구성품: 푸쉬-인 연결방식 PLC-BPT.../21 기본 단자대, 멀티 레이어 금도금 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, 수동 작동, 1개의 전환 접점, 입력 전압 230 V AC/220 V DC
PLC-INTERFACE, 구성품: 릴레이 베이스 및 플러그타입 전원 접점 릴레이, 수동 작업 및 통합 상태 LED 있음, 스크류 연결, 1 개의 전환 접점, 브리지 정류기, 입력 전압: 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE, 구성품: 스크류 연결방식 PLC-BSC.../21 기본 단자대, 멀티 레이어 금도금 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, 수동 작동, 1개의 전환 접점, 입력 전압 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE, 구성품: 릴레이 베이스 및 플러그타입 전원 접점 릴레이, 수동 작업 및 통합 상태 LED 있음, 푸쉬인 연결, 2개의 전환 접점, 브리지 정류기, 입력 전압: 120 V AC / 110 V DC
PLC-INTERFACE, 구성품: 푸쉬-인 연결방식 PLC-BPT.../21 기본 단자대, 멀티 레이어 금도금 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, 수동 작동, 1개의 전환 접점, 입력 전압 120 V AC/110 V DC
이점
- 6.2 mm부터 시작하는 컴팩트한 전체 폭으로 컨트롤 캐비닛에 더 넓은 공간 제공
- 간단한 연결 기술: 푸쉬-인 또는 스크류 연결 기술
- 특수한 애플리케이션을 위한 특수 버전을 갖춘 종합 제품군
- 다양한 액세서리와 플러그-인 전기 기계 및 무접점 릴레이를 통한 최적화된 설치 작업
- 로직 및 통신 모듈을 사용한 모듈형 확장을 통한 로직 및 통신 기능
- 시스템 케이블 어댑터 또는 네트워크 케이블을 사용한 컨트롤러와 릴레이 간의 빠른 플러그-인 연결
PLC-INTERFACE: 릴레이 시스템 개요
Ex 영역용 릴레이 모듈 폭발 위험이 있는 지역에서 신호를 안전하게 분리하고 전환
풍력, 태양, 수력 등의 재생 에너지를 사용하여 녹색 수소를 생산합니다. Zone 2를 위한 긴 제어 라인과 Ex 릴레이 모듈을 포함한 피닉스컨택트의 전자 제품은 최신 시스템 구현을 지원합니다.
프로세스 산업을 위해, 피닉스컨택트는 ATEX, IECEx, UL 인증을 받은 Zone 2 애플리케이션에 특히 적합한 매우 컴팩트한 크기의 릴레이 모듈을 제공합니다.
이러한 릴레이 모듈을 사용하면 폭발 위험이 있는 영역에서 신호를 안전하게 분리하고 스위칭할 수 있습니다. 이 릴레이는 zone 2(ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, 1등급 구역 2)에 대한 필수 Ex 인증을 받았습니다.
전자 회로 차단기가 있는 PLC-INTERFACE
PLC-INTERFACE는 단 6.2 mm 폭의 릴레이 인터페이스와 회로 차단기의 혁신적인 조합을 제공합니다. 장치의 DIP 스위치를 통해 정격 전류 및 종료 동작을 개별적으로 구성할 수 있습니다.
- 6.2 mm 폭의 릴레이 인터페이스와 회로 차단기의 결합을 통한 컨트롤 캐비닛의 공간 절약형 설치
- 다양한 액세서리, 브리징 옵션 및 시스템 케이블링 솔루션으로 배선 작업 감소
- PLC-INTERFACE 릴레이 모듈과의 호환성으로 인해 기존 설치를 시스템에 손쉽게 통합하고 기능을 확장
다양한 각도에서 본 PLC-INTERFACE
릴레이 생산에서 광학 품질 관리
품질은 피닉스컨택트의 최우선 과제입니다.
피닉스컨택트는 품질을 최우선으로 생각하기 때문에 아주 사소한 것도 매우 중요하게 생각합니다. 피닉스컨택트의 플라스틱 및 금속 부품 생산 시설에서는 고품질 컴포넌트의 기반이 되는 부품을 제조합니다.
모든 제품은 100% 테스트됩니다. 피닉스컨택트는 디자인 및 개발 부서에서 혁신적인 제품 아이디어가 지속적으로 구현되도록 하기 위해 전문성과 내부 기술을 확장하기 위해 끊임없이 노력합니다.
예를 들어, 고객의 높은 품질 요구를 충족하기 위해 전자 부품이 장착되는 즉시 광학 카메라를 사용한 초기 검사가 수행됩니다.
생산에 PLC-INTERFACE를 사용하는 직원
릴레이에 대한 피닉스컨택트의 열정 – 중단 없는 운영
피닉스컨택트는 생산 및 엔지니어링 분야에서 25년 이상의 전문 지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로고객에게 필요한 지원을 제공합니다. 피닉스컨택트는 고객이 제품의 선택에서 시스템의 안전하고 안정적인 운영에 이르는 모든 과정을 손쉽게 수행할 수 있도록 도와드립니다.
디지털 데이터를 통해 미래로 - 피닉스컨택트의 엔지니어링 소프트웨어인 clipx ENGINEER 또는 EPLAN을 사용하면 관련 디지털 데이터와 매크로를 통해 컨트롤 캐비닛 프로젝트 계획을 간소화할 수 있습니다.
제품군은 지속적으로 확장되어 왔으며 앞으로도 계속 확장될 것입니다. 또한 광범위한 액세서리 및 시스템 케이블링 솔루션을 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
지속 가능한 미래를 위한 스위칭 장치 PLC-INTERFACE: 모든 애플리케이션을 위한 광범위한 솔루션
피닉스컨택트의 PLC-INTERFACE 제품군은 거의 모든 애플리케이션의 요구 사항을 충족하는 완전히 자동화된 방식으로 생산된 700개 이상의 제품을 제공합니다. 전 세계에 50개 이상의 자회사와 30개 이상의 대리점을 보유한 피닉스컨택트는 항상 고객 가까이 있습니다. 즉, 요구 사항에 완벽하게 부합하는 맞춤형 조언, 빠른 배송, 고품질 릴레이 모듈을 제공받을 수 있습니다.
피닉스컨택트의 릴레이는 전 세계적으로 사용이 가능하도록 인증 및 승인을 받았습니다. PLC-INTERFACE를 사용하면 거의 모든 애플리케이션에서 쉽고 안전한 사용이 가능합니다. 피닉스컨택트는 현재 및 미래의 애플리케이션을 위한 포괄적인 범위의 인증 및 승인을 제공합니다.