CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 26 - 14 | ||||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 14 | ||||
| C | ||||
| 26 - 14 | ||||
| D | ||||
| 26 - 14 | ||||
| 제품 타입 | 접지 단자대 | 
| 제품군 | PTS | 
| 연결 수 | 4 | 
| 행 수 | 2 | 
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III | 
| 정격 서지 전압 | 6 kV | 
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.56 W | 
| 레벨당 연결 수 | 2 | 
| 정격 전선 | 1.5 mm² | 
| 1차 및 2차 레벨 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 | 
| 참고 | DIN 레일의 전류 전송 용량을 준수하십시오. | 
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm | 
| 내부 원통 게이지 | A1 / B1 | 
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-2 | 
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | 
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) | 
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | 
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) | 
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | 
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 1 mm² (AI-S 1-8 TQ 페룰(주문 번호 1200293)을 사용하는 것이 좋습니다.) | 
| 1차 및 2차 레벨 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² | 
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² | 
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.34 mm² ... 1 mm² | 
| 정격 데이터(ATEX/IECEx) | |
| 마킹 |  II 2 GD Ex eb IIC Gb | 
| 작동 온도 범위 (1) | -60 °C ... 85 °C | 
| 작동 온도 범위 (2) | -40 °C ... 110 °C | 
| Ex 인증 액세서리 | 3214576 D-PTS 1,5/S | 
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 출력 | (영구) | 
| Ex 연결 데이터 일반 | |
| 정격 전선 | 1.5 mm² | 
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 16 | 
| 연결 용량 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | 
| 연결 용량 AWG | 26 ... 16 | 
| 연결 용량 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | 
| 연결 용량 AWG | 26 ... 16 | 
| 폭 | 3.5 mm | 
| 엔드 커버 폭 | 2.2 mm | 
| 높이 | 78.8 mm | 
| NS 35/7,5의 깊이 | 48.2 mm | 
| NS 35/15의 깊이 | 55.7 mm | 
| 색상 | 녹색-노란색 | 
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 | 
| 플라스틱 소재 | I | 
| 절연 소재 | PA | 
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C | 
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C | 
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C | 
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 | 
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg | 
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 | 
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 | 
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 | 
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 | 
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | 
| 스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B | 
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz | 
| ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz | 
| 가속화 | 3.12g | 
| 축당 테스트 기간 | 5 h | 
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 충격 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | 
| 펄스 모양 | 하프-사인 | 
| 가속화 | 30g | 
| 충격 기간 | 18 ms | 
| 방향당 충격 횟수 | 3 | 
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) | 
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) | 
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C | 
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C | 
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % | 
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % | 
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-2 | 
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 | 
| NS 35/15 | 
| 항목 번호 | 3214673 | 
| 패키지 단위 | 50 pc | 
| 최소 주문 수량 | 50 pc | 
| 제품 키 | BE2224 | 
| GTIN | 4046356616157 | 
| 개당 중량(패키지 포함) | 10.52 g | 
| 개당 중량(패키지 제외) | 10.632 g | 
| 관세 번호 | 85369010 | 
| 원산지 | PL | 
| ECLASS-13.0 | 27250104 | 
| ECLASS-15.0 | 27250104 | 
| ETIM 9.0 | EC000901 | 
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 26 - 14 | ||||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 14 | ||||
| C | ||||
| 26 - 14 | ||||
| D | ||||
| 26 - 14 | ||||
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               제한값을 초과하는 유해 물질 없음 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 | 
| EF3.0 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.07 kg CO2e |