MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-IR-SP
-
리피터 파워 서플라이
1290776
Ex i-2개의 제한 값 릴레이가 있는 피드 및 입력 시그널 컨디셔너, 2선, 3선 및 4선 측정 변환기에 공급, 1:1 패시브 또는 액티브 0 mA / 4 mA ... 20 mA 입력 신호 전송, 2개의 구성 가능한 제한 값 출력 있음. 채널 수: 1, 표준 구성, 4-way 절연, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, 푸쉬인 연결
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 설치 조건은 주변 온도와 영향이 있습니다. "컨트롤 캐비닛 설치 지침"을 참조하십시오. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 출력 동작 = 입력 신호 |
| 제품군 | MACX Analog |
| 채널 수 | 1 |
| 전기적 절연 | 4-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 선형성 오류 | ≤ 0.1 % |
| 일반 오프셋 오류 | ≤ 0.1 % |
| 신호 전송 동작 | In = Out |
| 온도 상관계수, 일반 | ≤ 0.1 % (10 K) |
| 극성 역전 방지 | 예 |
| 전기 절연 입력/출력 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 전기 절연 입력/전원 공급 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 전기 절연 입력/오류 메시지 출력 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 전기 절연 입력/한도값 접점 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 전기 절연 출력/공급 | |
| 테스트 전압 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 전기 절연 출력/한도값 접점 | |
| 테스트 전압 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 전기 절연 출력/공급/오류 메시지 출력 | |
| 테스트 전압 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V ... 31.2 V |
| 파워 손실 | 1.5 W (RL 250 Ω) |
| 전력 소모량 | 2 W (20 mA) |
| 신호: 리피터 전원 공급 작동 | |
| 입력 설명 | 액티브 및 패시브 전류 입력, 본질 안전 |
| 입력 신호 | 전류 |
| 전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA (HART 포함) |
| 2 mA ... 22 mA (기능 영역) | |
| 단락-회로 전류 | ≤ 35 mA |
| 라인 오류 탐지 | < 3.6 mA (라인 파손) |
| > 21 mA (단락-회로) | |
| 비부하 전압 | ≤ 26 V |
| 신호: 절연 증폭기 작동 | |
| 입력 설명 | 패시브 전류 입력, 본질 안전 |
| 전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA (HART 포함) |
| 2 mA ... 22 mA (기능 영역) | |
| 입력 저항 전류 입력 | > 250 Ω (mA 소스용) |
| 입력 전류 | ≤ 50 mA (mA 소스용) |
| 단락-회로 전류 | ≤ 35 mA |
| 라인 오류 탐지 | < 3.6 mA (라인 파손) |
| > 21 mA (단락-회로) | |
| 비부하 전압 | ≤ 26 V |
| 신호: 오류 메시지 출력 | |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V |
| 최대 스위칭 전류 | 100 mA |
| 스위칭: 릴레이 | |
| 접점 유형 | 2 N/O 접점 |
| 최대 스위칭 전류 | ≤ 170 mA (저항성 부하) |
| ≤ 500 mA (≤ 1 ms) | |
| 일반 응답 시간 | < 80 ms |
| 일반 턴-오프 시간 | < 100 ms |
| 신호: 리피터 전원 공급 작동 | |
| 출력 설명 | 전류 출력(액티브) |
| 전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA (HART 포함) |
| 2 mA ... 22 mA (기능 영역) | |
| 부하 | 0 Ω ... 600 Ω |
| 출력 리플(전류) | ≤ 40 µA (유효) |
| 신호: 절연 증폭기 작동 | |
| 출력 설명 | 절연 증폭기 작동 |
| 전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA (HART 포함) |
| 2 mA ... 22 mA (기능 영역) | |
| 부하 | 0 Ω ... 600 Ω |
| 출력 리플(전류) | ≤ 40 µA (유효) |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Ex i 회로(EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| 안전 데이터: 리피터 전원 공급 장치 작동(2선 측정 변환기) | |
| 참고 | 측정 변환기 연결 포함 |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 출력 전압 Uo | 27 V |
| 최대 출력 전류 Io | 87.9 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 574 mW |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
| IIB/IIIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 14 mH / 705 nF |
| IIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 2.3 mH / 90 nF |
| IIB/IIIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 10 mH / 290 nF, 1 mH / 380 nF, 0.2 mH / 600 nF |
| IIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 1 mH / 56 nF, 0.5 mH / 72 nF, 0.2 mH / 90 nF |
| 안전 데이터: 리피터 전원 공급 장치 작동(3선 측정 변환기) | |
| 참고 | 측정 변환기 연결 포함 |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 출력 전압 Uo | 27 V |
| 최대 출력 전류 Io | 88.3 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 574 mW |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
| IIB/IIIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 14 mH / 705 nF |
| IIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 2.3 mH / 90 nF |
| IIB/IIIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 10 mH / 290 nF, 1 mH / 380 nF, 0.2 mH / 600 nF |
| IIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 1 mH / 56 nF, 0.5 mH / 72 nF, 0.2 mH / 90 nF |
| 안전 데이터: 절연 증폭기 작동 | |
| 참고 | 전원 연결 포함 |
| 입력 전압 Ui | 30 V |
| 입력 전류 Ii | 100 mA |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 출력 전압 Uo | 4.1 V |
| 최대 출력 전류 Io | 0 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 0 mW |
| 데이터 통신(바이패스) | |
| 지원 프로토콜 | HART-트랜스페어런트 |
| 주파수 측정 범위 | 0.5 kHz ... 10 kHz (양방향 HART 전송) |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| LED 노란색(전환 상태) | |
| 빨간색 LED (라인 오류) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 107.8 mm |
| 깊이 | 113.7 mm |
| 깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (단자대) |
| IP30 (하우징) | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (독립형 장치: 모든 마운팅 위치) |
| -40 °C ... 48 °C (그룹 조립: 순환 공기가 없는 수직 DIN 레일) | |
| -40 °C ... 58 °C (그룹 조립: 순환 공기가 있는 수직 DIN 레일) | |
| -40 °C ... 56 °C (그룹 조립: 순환 공기가 없는 수평 DIN 레일) | |
| -40 °C ... 60 °C (그룹 조립: 순환 공기가 있는 수평 DIN 레일) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | ≤ 95 % (응축 없음) |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 2 |
| 전자파 호환성 | 다음 표준 및 규정에 따라 테스트됨: 내부 사용을 위한 EN 61326-1, NAMUR NE 21 |
| 전기적 절연 | 4-way 절연 |
| 마운트 타입 | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| 마운팅 위치 | 수직, 수평 |
| 항목 번호 | 1290776 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK121W |
| GTIN | 4063151522711 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 205.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 160 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ef8c88ba-fd59-4cd3-9e72-66732d2d170b |
호환 가능한 제품
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 프로그래밍 어댑터 2811271
-
GW HART USB MODEM - 케이블 어댑터 1003824
-
MACX MCR-PTB - 전원 및 오류 메시지 모듈 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 전원 및 오류 메시지 모듈 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DIN 레일 커넥터 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DIN 레일 커넥터 1351982
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053