MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-I - 리피터 파워 서플라이
1291191

Ex i-피드 및 입력 시그널 컨디셔너는 2선, 3선 또는 4선 측정 변환기에 공급하고 1:1 패시브 또는 액티브 0 mA / 4 mA ... 20 mA Ex i 입력 신호를 액티브 비-Ex i 출력 신호로 전송합니다. 채널 수: 1, 표준 구성, 3-way 절연, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, 스크류 연결

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품