FTRV 4-PV BU/BK
-
전위 분배
3270181
전위 분배, 작동 레버 없음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 플랫 타입, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑, 연결 부품의 색상: 검정색
제품의 세부 정보
제품 타입 | 전위 분배기 |
핀 수 | 2 |
연결 수 | 16 |
행 수 | 4 |
전위 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
정격 서지 전압 | 4 kV |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.56 W |
레벨당 연결 수 | 4 |
정격 전선 | 1.5 mm² |
플랫 타입 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 26 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
정격 전류 | 17.5 A |
최대 부하 전류 | 20 A (케이블 사이즈가 2.5 mm²인 경우 연결된 모든 전선의 총 전류는 최대 부하 전류를 초과할 수 없습니다.) |
정격 전압 | 250 V |
정격 전선 | 1.5 mm² |
플랫 타입 플러그타입 연결 케이블 | |
단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈, 단선[AWG] | 20 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
폭 | 8.3 mm |
색상 | 파란색 (RAL 5015) |
연결 부품의 색상 | 검정색 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
서지 전압 테스트 | |
테스트 전압 설정점 | 4.8 kV |
결과 | 테스트 통과 |
온도 상승 테스트 | |
필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
결과 | 테스트 통과 |
단기 내력 전류 1.5 mm² | 0.18 kA |
단기 내력 전류 2.5 mm² | 0.3 kA |
결과 | 테스트 통과 |
전원 주파수 내전압 | |
테스트 전압 설정점 | 1.5 kV |
결과 | 테스트 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 예 |
기계적 강도 | |
결과 | 테스트 통과 |
캐리어에 부착 | |
DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35 |
테스트 강도 설정점 | 1 N |
결과 | 테스트 통과 |
전선 손상 및 풀림 테스트 | |
회전 속도 | 10 rpm |
회전 | 135 |
케이블 사이즈/중량 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
1.5 mm² / 0.4 kg | |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
결과 | 테스트 통과 |
에이징(Aging)에이징 | |
온도 주기 | 192 |
결과 | 테스트 통과 |
니들 내염성 테스트 | |
노출 시간 | 30 s |
결과 | 테스트 통과 |
진동/광대역 노이즈 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
가속화 | 3.12g |
축당 테스트 기간 | 5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
결과 | 테스트 통과 |
충격 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
펄스 모양 | 하프-사인 |
가속화 | 30g |
충격 기간 | 18 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
결과 | 테스트 통과 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
항목 번호 | 3270181 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | BE6211 |
GTIN | 4046356796323 |
개당 중량(패키지 포함) | 16.71 g |
개당 중량(패키지 제외) | 16.71 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
CDC-PTRV - 고정 브래킷 3270167
-
PT-IL - 마운팅 소재 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - 스크류 드라이버 1204504
-
ST-BW 0 - 액추에이션 도구 1200135
-
RPS - 이기종 플러그 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 0803444
-
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 0803480
-
ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 0803479
-
ZB 8,3 CUS - Zack 마커 스트립 8191573
-
TM-PTRV 4,QR:1-4 - 단자대용 마커 0803464
-
TM-PTRV 4,QR:4-1 - 단자대용 마커 0803465
-
TM-PTRV 4,QR:A-D - 단자대용 마커 0803466
-
TM-PTRV 4,QR:D-A - 단자대용 마커 0803467
-
D-PTRV 4 WH - 엔드 커버 3270151
-
D-PTRV 4 WH 1-4 - 엔드 커버 3270152
-
D-PTRV 4 WH 1-4 LGS - 엔드 커버 3270234
-
D-PTRV 4 WH 4-1 - 엔드 커버 3270236
-
D-PTRV 4 WH 4-1 LGS - 엔드 커버 3270238
-
D-PTRV 4 WH A-D - 엔드 커버 3270153
-
D-PTRV 4 WH A-D LGS - 엔드 커버 3270235
-
D-PTRV 4 WH D-A - 엔드 커버 3270237
-
D-PTRV 4 WH D-A LGS - 엔드 커버 3270239
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
이점
EXi 영역에서 최대 17.5 A의 전위 분배용 전위 분배기
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® 등을 대체하는 푸쉬-인 기술을 통한 높은 접점 품질
컴팩트한 크기로 인해 제한된 공간에서 도구 없이 배선
2.3 mm 테스트 연결을 사용하면 산업 분야에서 일반적으로 사용되는 테스트 핀으로 전선 간에 테스트할 수 있습니다.