ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Zack 마커 스트립
0803480
Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨, 다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 8.3 mm, 개별 레이블 수: 10, 텍스트 필드 높이: 10.5 mm, 텍스트 필드 폭: 8.3 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
ZBF Zack 마커 스트립 시스템은 높은 마커 홈이 있는 모듈형 단자대 및 전자 모듈용 마킹 솔루션입니다.