CDC-PTRV
-
고정 브래킷
3270167
고정 브래킷, 4개의 PTRV 단일 모듈을 통해, 간격: 8.3 mm, 깊이: 71.5 mm, 폭: 35.6 mm, 높이: 71.5 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
PTRV 고정 브래킷을 통해 케이블 덕트 커버를 직접 수용 가능
고정 브래킷, 4개의 PTRV 단일 모듈을 통해, 간격: 8.3 mm, 깊이: 71.5 mm, 폭: 35.6 mm, 높이: 71.5 mm, 색상: 회색