Matlab Simulink®는 동적 시스템 및 제어 알고리즘의 그래픽 모델링, 시뮬레이션, 개발 및 구현에 사용되는 The MathWorks Inc.의 소프트웨어 환경입니다. Simulink는 PLCnext Technology와 함께 엔지니어가 기존의 PLC 프로그래밍 없이도 정교한 자동화 로직을 구현할 수 있도록 합니다. PLCnext Target for Simulink를 사용하면 모델을 IEC 61131-3 표준을 준수하는 기능 블록이나 PLCnext Engineer 프로그램으로 변환하여 PLCnext Control에서 실행할 수 있습니다. 이러한 원활한 통합은 모델 기반 개발과 산업 자동화 간의 간극을 좁혀줍니다. 이를 통해 개발 과정을 최적화하고, 오류를 줄이며, 시장 출시 기간을 단축할 수 있습니다.
컨트롤러 (SPS), PLCnext Control; 프로그래밍: 상위 레벨 언어 및 IEC 61131-3; 운영 체제: Yocto/Linux®(실시간); 프로그래밍 도구: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 프로세서: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2.4 GHz; PROFINET S2 시스템 이중화, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.