RFC 4072R
-
컨트롤러
1136419
컨트롤러 (SPS), PLCnext Control; 프로그래밍: 상위 레벨 언어 및 IEC 61131-3; 운영 체제: Yocto/Linux®(실시간); 프로그래밍 도구: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 프로세서: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2.4 GHz; PROFINET S2 시스템 이중화, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제품 타입 | 컨트롤러 |
| 제품군 | PLCnext Control |
| 설계 | Stand-alone |
| 특수 속성 | PROFINET S2 시스템 이중화 |
| 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 오염도 | 2 (IP54 이상 보호 등급의 컨트롤 캐비닛 또는 하우징에 설치한 경우) |
| 디스플레이 | |
| 진단 디스플레이 | 예 |
| 운영 체제 | Yocto/Linux®(실시간) |
| 프로세서 | Intel®Core™ i5-6300U, 2x 2.4 GHz |
| 플래시 메모리 | 100 Mbyte (내부 플래시 메모리) |
| 피닉스컨택트의 SD 카드(외부 플래시 메모리는 액세서리 참조) | |
| IEC 61131 런타임 시스템 | |
| 프로그램 메모리 | 16 Mbyte |
| 보존적 데이터 저장소 | 2 Mbyte |
| 데이터 저장소 | 32 Mbyte |
| 싸이클 시간 | 1 ms (주기적인 작업용, 권장: 최소 10 ms) |
| 제어 작업의 수 | 6 (사용자 작업 최대 1개, 이벤트 작업 최대 5개) |
| PROFINET | |
| 장치 기능 | PROFINET-Controller |
| 지원 장치 수 (PROFINET-Controller) | 최대 256 |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| 기능 | |
| 진단 디스플레이 | 예 |
| 이중화 기능 | 예 |
| 이중화 기능에 대한 참고 사항 | 컨트롤러 이중화 |
| 세이프티 기능 | 아니오 |
| 기능 | |
| 프로그래밍 도구 | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| 지원 프로그래밍 언어 | IL(명령 목록) |
| 기호 순서도(SFC) | |
| 래더 다이어그램 ( LD ) | |
| 기능 블록 다이어그램(FBD) | |
| 구조화된 텍스트(ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| 시스템 요구 사항 | |
| 애플리케이션 인터페이스 | OPC UA® |
| OPC UA Pub/Sub | |
| 전력 소모량 | 타입 25 W (팬(fan) 모듈 없음) |
| 최대 35 W (팬(fan) 모듈 있음) | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 25 W (팬(fan) 모듈 없음) |
| 전송 매체 | 구리 |
| FO | |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 32.1 V DC (리플 포함(3.6 VPP)) |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 통합됨(용량성 버퍼링) |
| 설명 실시간 클럭(clock) | 1.73 s/day = 20°ppm at 25°°C |
| 전력 예비 용량 | 최소 240 h (25 °C의 경우) |
| 타입 360 h (25 °C의 경우) | |
| 전위 | |
| 보호 회로 | 공급 전압의 서지 보호; 전자 |
| 공급 전압의 극성 역전 방지; 전자 | |
| 조임 토크 | 0.5 ... 0.6 Nm |
| COMBICON 커넥터 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 웹 서버 | 예 |
| USB | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | USB 타입 A, 소켓 |
| Ethernet | |
| 버스 시스템 | RJ45 |
| 인터페이스 수 | 4 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | Auto negotiation 및 auto crossing, 자동 극성 교환 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps (LAN 1/LAN 2, 반이중 또는 전이중) |
| 10/100 Mbit/s (LAN3.1/LAN3.2(내부적으로 전환됨), 반이중 또는 전이중) | |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 폭 / 높이 / 깊이 | 122 mm / 182 mm / 173 mm (팬 모듈 없음) |
| 122 mm / 220 mm / 173 mm (팬 모듈 있음) | |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 60 °C 해수면 기준 최대 2000 m (권장: 팬(fan) 모듈이 있는 경우 50°C 이상) |
| 0 °C ... 55 °C 해수면 기준 2000 m ... 3000 m (팬(fan) 모듈만 있음) | |
| 0 °C ... 50 °C 해수면 기준 3000 m ... 4000 m (팬(fan) 모듈만 있음) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격(작동) | 20g (EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동(작동) | 1g (EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6에 따름) |
| 기압(작동) | 60 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 4000 m) |
| 기압(보관/운송) | 58 kPa ... 108 kPa (해발고도 최대 4500 m) |
| 기능을 위험을 위협하는 가스에 대한 내성, DIN 40046-36, DIN 40046-37에 따름 | 이러한 주변 조건에서 장치를 사용하는 것은 금지되어 있습니다. |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| EMC 지침 준수 | EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 정전기 방전(ESD)IEC 61000-4-2 기준 B, ±6 kV 접점 방전, ±8 kV 공중 방전 |
| EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 전자기 필드IEC 61000-4-3 기준 A, 전계 강도: 10 V/m | |
| EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 빠른 트랜션트(버스트)IEC 61000-4-4 기준 B, 공급 라인: ±2 kV, 신호/데이터 라인: ±2 kV | |
| EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 트랜션트 과전압(서지)IEC 61000-4-5 기준 B, 공급 라인: ±0.5 kV, 신호/데이터 케이블: ±1 kV | |
| EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 전도성 간섭IEC 61000-4-6 기준 A, 테스트 전압 10 V | |
| EN IEC 61000-6-4에 따른 노이즈 방출 테스트 클래스 A |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 1136419 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRADBA |
| GTIN | 4063151072230 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 3,062 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2,000 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | fb620ac8-c3b8-42b6-9454-fafe7da884fb |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 114.5 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 프로그램/구성 메모리 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - 프로그램/구성 메모리 1061701
-
SD FLASH 16GB PLCNEXT MEM LIC - 프로그램/구성 메모리 1831737
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - 프로그램/구성 메모리 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - 프로그램/구성 메모리 1308064
-
PLCNEXT ENGINEER - 프로그래밍 소프트웨어 1046008
-
RFC FAN MODULE - 팬 2404085
-
FL SFP SX - 미디어 모듈 2891754
-
FL SFP LH - 미디어 모듈 2989912
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - FO 패치 케이블 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115629
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - FO 패치 케이블 1115626
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - 프로그래밍 소프트웨어 1639782
이점
시간에 민감한 프로세스를 결정론적이고 안정적으로 실행하는 실시간 대응이 가능한 Linux 운영 체제
다양한 프로토콜 지원: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP 등 - IT 시스템과의 원활한 통신 가능
Proficloud, PLCnext Store 및 모든 클라우드 플랫폼과 직접 연결 - 애플리케이션의 원활한 IoT 통합 지원
PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP 등 다양한 fieldbus 프로토콜을 지원하여 기존 자동화 기술 시스템 및 설비에 손쉽게 통합
C++, C#, Python 등 최신 고급 언어와 기존 PLC 프로그래밍의 조합으로 설계 자유도 최대화
산업 자동화의 최고 수준 보안 요구 사항 충족 - 애플리케이션과 데이터를 안전하게 보호