PML-T109 (26X280)R
-
파이프라인 마커
1014245
파이프라인 마커, 롤, 갈색/검정색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: 사전 인쇄, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 0 mm, 개별 레이블 수: 250, 텍스트 필드 높이: 26 mm, 텍스트 필드 폭: 280 mm
제품의 세부 정보
| 적용 영역 | 파이프라인 라벨 |
| DIN 2403에 따른 파이프라인 식별 | |
| 설계 | 사각형 |
| 마킹 | |
| 개별 레이블 수 | 250 |
| 인쇄 | 사전 인쇄 |
| 폭 | 280.00 mm |
| 높이 | 26.00 mm |
| 깊이 | 0.08 mm |
| 텍스트 필드 | |
| 텍스트 필드 폭 | 280 mm |
| 텍스트 필드 높이 | 26 mm |
| 포일 강도 | 50 µm |
| 접착 강도 | 24 µm |
| 접착식 | 아크릴 |
| 색상 | 다색 (RAL -) |
| 갈색 (RAL 8028) | |
| 검정색 (RAL 9005) | |
| 베이스 부품 소재 | 폴리에스테르 |
| 사양 | EN ISO 1518-1:2023 (준수) |
| 요구 사항 | ≥ 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| Tesafilm 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 절차 | 인공 방사선 조사. |
| 온도 저항 | |
| 사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) |
| 테스트 기간 | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | 테스트 통과 |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로필 [CAS No. 67-63-0] |
테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| 사양 | ISO 175:2010(준수) |
| 테스트 기간 | 168 h |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
테스트 통과 |
| IRM 901 | 테스트 통과 |
| IRM 902 | 테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | 방법 B |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 150 °C |
| 주변 온도 (조립) | > 7 °C |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 20 °C ... 25 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 40 % ... 50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
| 선반 수명 | 2 연도 |
| 마운트 타입 | 접착식 |
| 항목 번호 | 1014245 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BG2611 |
| GTIN | 4046356784412 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 496.85 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 496.85 g |
| 관세 번호 | 39199080 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
PML-GHS100 (13X13)R - 위험 물질 라벨 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - 위험 물질 라벨 1014290
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 열 전사 인쇄기 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 열 전사 인쇄기 0804663
-
THERMOMARK ROLL - 열 전사 인쇄기 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - 열 전사 인쇄기 5146231
-
TM-RIBBON 110 WH 101 - 잉크 리본 1099966
-
PML-GHS101 (25X25) - 위험 물질 라벨 1014270
-
PML-GHS102 (13X13) - 위험 물질 라벨 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - 위험 물질 라벨 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - 위험 물질 라벨 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - 위험 물질 라벨 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - 위험 물질 라벨 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - 위험 물질 라벨 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - 위험 물질 라벨 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - 위험 물질 라벨 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - 위험 물질 라벨 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - 위험 물질 라벨 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - 위험 물질 라벨 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - 위험 물질 라벨 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - 위험 물질 라벨 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - 위험 물질 라벨 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - 위험 물질 라벨 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - 위험 물질 라벨 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - 위험 물질 라벨 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - 위험 물질 라벨 1014288
이점
스티커식 파이프라인 마커, 마킹되지 않음
실내 및 옥외 사용에 적합
DIN 2403에 따른 파이프라인 마킹
PML-GHS 위험 물질 라벨과 함께 위험 물질 규정(GefStoffV)을 준수하는 마킹을 사용할 수 있습니다.
높은 접착 강도
정교한 절취선이 있기 때문에 필요 없는 화살표를 쉽게 제거할 수 있습니다.
높은 온도 내성
그룹 9(비가연성 용액)