PML-GHS100 (13X13)R
-
위험 물질 라벨
1014289
위험 물질 라벨, 롤, 빨간색/흰색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 500, 텍스트 필드 높이: 13 mm, 텍스트 필드 폭: 13 mm
제품의 세부 정보
| 적용 영역 | 위험 물질 라벨 |
| CLP/GHS 규정에 따른 유해 물질 라벨링 | |
| 설계 | 다이아몬드 |
| 마킹 | |
| 개별 레이블 수 | 500 |
| 행당 개별 레이블의 수 | 3 |
| 폭 | 18.37 mm |
| 높이 | 18.37 mm |
| 깊이 | 0.08 mm |
| 텍스트 필드 | |
| 텍스트 필드 폭 | 13 mm |
| 텍스트 필드 높이 | 13 mm |
| 색상 | 다색 (RAL -) |
| 빨간색 (RAL 3001) | |
| 흰색 (RAL 9010) | |
| 베이스 부품 소재 | 폴리에스테르 |
| 구성품 | 실리콘 프리 |
| 내자외선 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 절차 | 인공 방사선 조사. |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 150 °C |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
| 마운트 타입 | 접착식 |
| 항목 번호 | 1014289 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BG2611 |
| GTIN | 4046356787048 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 88.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 88.1 g |
| 관세 번호 | 39199080 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 열 전사 인쇄기 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 열 전사 인쇄기 0804663
-
THERMOMARK ROLL - 열 전사 인쇄기 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - 열 전사 인쇄기 5146231
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - 잉크 리본 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - 잉크 리본 0800687
-
PML-T101 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014229
-
PML-T101 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014268
이점
기호가 없는 사전 인쇄된 컬러 PML-GHS ... 위험 물질 라벨을 사용하여 맞춤형 위험 지침을 만들 수 있습니다. 다양한 기호를 PROJECT complete 소프트웨어에서 사용할 수 있습니다.
마커는 GHS 국제 표준을 준수합니다.
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다