금지 표지, 카드, 빨간색(RAL 3001), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: 다이애거널 바, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 100 mm, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 100 mm, 텍스트 필드 폭: 100 mm
금지 표지
금지 표지, 주문 가능: 카드, 빨간색(RAL 3001), 고객 사양에 맞게 라벨링됨: 다이애거널 바, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 100 mm, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 100 mm, 텍스트 필드 폭: 100 mm
금지 표지, 카드, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 50 mm, 개별 레이블 수: 4, 텍스트 필드 높이: 50 mm, 텍스트 필드 폭: 50 mm
금지 표지, 주문 가능: 카드, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 100 mm, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 100 mm, 텍스트 필드 폭: 100 mm
금지 표지, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 빨간색(RAL 3001), 고객 사양에 맞게 라벨링됨: 다이애거널 바, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 50 mm, 개별 레이블 수: 500, 텍스트 필드 높이: 50 mm, 텍스트 필드 폭: 50 mm
금지 표지, 카드, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 100 mm, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 100 mm, 텍스트 필드 폭: 100 mm
금지 표지, 카드, 빨간색(RAL 3001), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: 다이애거널 바, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 50 mm, 개별 레이블 수: 4, 텍스트 필드 높이: 50 mm, 텍스트 필드 폭: 50 mm
금지 표지, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 빨간색(RAL 3001), 고객 사양에 맞게 라벨링됨: 다이애거널 바, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 100 mm, 개별 레이블 수: 250, 텍스트 필드 높이: 100 mm, 텍스트 필드 폭: 100 mm
금지 표지, 주문 가능: 카드, 빨간색(RAL 3001), 고객 사양에 맞게 라벨링됨: 다이애거널 바, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 50 mm, 개별 레이블 수: 4, 텍스트 필드 높이: 50 mm, 텍스트 필드 폭: 50 mm
금지 표지, 롤, 빨간색(RAL 3001), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: 다이애거널 바, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 50 mm, 개별 레이블 수: 500, 텍스트 필드 높이: 50 mm, 텍스트 필드 폭: 50 mm