US-PML-P100 (D50) CUS - 금지 표지
1014219

금지 표지, 주문 가능: 카드, 빨간색/흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨: 다이애거널 바, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 50 mm, 개별 레이블 수: 4, 텍스트 필드 높이: 50 mm, 텍스트 필드 폭: 50 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

UniSheet - 스티커식 금지 표지, 컬러 사전 인쇄, 기호 없음