PML-T104 (52X560)R - 파이프라인 마커
1014236

파이프라인 마커, 롤, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 0 mm, 개별 레이블 수: 250

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

스티커식 파이프라인 마커, 마킹되지 않음
실내 및 옥외 사용에 적합
DIN 2403에 따른 파이프라인 마킹
PML-GHS 위험 물질 라벨과 함께 위험 물질 규정(GefStoffV)을 준수하는 마킹을 사용할 수 있습니다.
높은 접착 강도
정교한 절취선이 있기 때문에 필요 없는 화살표를 쉽게 제거할 수 있습니다.
높은 온도 내성
그룹 4(가연성 가스)
외부 미디어 허브, THERMOMARK ROLL용, 최대 직경 500 mm의 롤용