PML-GHS106 (13X13) - 위험 물질 라벨
1014279

위험 물질 라벨, 시트, 빨간색/흰색, 라벨링됨: 독성, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 0 mm, 개별 레이블 수: 35

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

높은 접착 강도
높은 온도 내성
스티커식 위험 물질 라벨, 기호가 사전 인쇄됨
마커는 GHS 국제 표준을 준수합니다.
실내 및 옥외 사용에 적합