PML-GHS100 (25X25)R - 위험 물질 라벨
1014290

위험 물질 라벨, 롤, 빨간색/흰색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 500, 텍스트 필드 높이: 25 mm, 텍스트 필드 폭: 25 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

기호가 없는 사전 인쇄된 컬러 PML-GHS ... 위험 물질 라벨을 사용하여 맞춤형 위험 지침을 만들 수 있습니다. 다양한 기호를 PROJECT complete 소프트웨어에서 사용할 수 있습니다.
마커는 GHS 국제 표준을 준수합니다.
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다