PML-GHS103 (25X25)
-
위험 물질 라벨
1014274
위험 물질 라벨, 시트, 빨간색/흰색, 라벨링됨: 산화, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 0 mm, 개별 레이블 수: 4, 텍스트 필드 높이: 25 mm, 텍스트 필드 폭: 25 mm
제품의 세부 정보
제품 타입 | 경고 라벨, 인쇄됨 |
적용 영역 | 위험 물질 라벨 |
CLP/GHS 규정에 따른 유해 물질 라벨링 | |
설계 | 다이아몬드 |
마킹 | |
개별 레이블 수 | 4 |
인쇄 | 산화 |
폭 | 25 mm |
높이 | 25 mm |
길이 | 25 mm |
직경 | 0.00 mm |
텍스트 필드 | |
텍스트 필드 폭 | 25 mm |
텍스트 필드 높이 | 25 mm |
색상 | 빨간색/흰색 |
소재 | 폴리에스테르 |
구성품 | 실리콘 프리 |
내자외선 | |
사양 | ISO 4892-2:2013-03 (준수) |
결과 | 테스트 통과 |
테스트 기간 | 96 h |
문지름 내성 | |
사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 150 °C |
권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
권장 습도(보관/운송) | 50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
마운트 타입 | 접착식 |
항목 번호 | 1014274 |
패키지 단위 | 5 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | BG2624 |
GTIN | 4046356786911 |
개당 중량(패키지 포함) | 5.89 g |
개당 중량(패키지 제외) | 5.89 g |
관세 번호 | 39199080 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
PML-T101 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - 파이프라인 마커 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - 파이프라인 마커 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - 파이프라인 마커 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - 파이프라인 마커 1014268
이점
높은 접착 강도
높은 온도 내성
스티커식 위험 물질 라벨, 기호가 사전 인쇄됨
마커는 GHS 국제 표준을 준수합니다.
실내 및 옥외 사용에 적합