ST 2,5-4L/2P - 다단 단자대
3042007

케이블 사이즈
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

다단 단자대, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 연결 수: 6, 연결 방법: 스프링 케이지/플러그-인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

각 단자점에 라벨링 가능
5.2 mm에 불과한 설계 폭
4개의 피드스루 레벨