STG-MTN 1,5-2,5
-
크림프 접점
3190506
모듈 소켓 접점, 전선 크림핑 후 PCC 또는 HCC 플러그 하우징에 삽입됨, 1.5 mm2 ... 2.5 mm2 전선용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
모듈 소켓 접점, 전선 크림핑 후 PCC 또는 HCC 플러그 하우징에 삽입됨, 1.5 mm2 ... 2.5 mm2 전선용